Descargar documento () de 20

Controladores de bomba de refuerzo

Los controladores de bomba personalizados de Eaton están diseñados para su uso en una variedad de aplicaciones de bombeo industrial, comercial y municipal, desde operaciones de secuenciación simple y doble, hasta instalaciones de tratamiento de aguas residuales y desagües. Hay varios estilos disponibles, desde controladores simples basados en relés hasta controladores cuádruples basados en PLC con entrada de transductor de presión.

Características

  • Componentes de Eaton
    Todos los controladores de bomba se fabrican utilizando componentes Eaton como arrancadores con clasificación NEMA, pulsadores NEMA de la serie 10250T a prueba de aceite y polvo, y disyuntores Eaton.
  • Gabinetes Eaton
    Eaton fabrica una amplia variedad de gabinetes. Además de muchos diseños estándar, se pueden producir gabinetes personalizados según sus especificaciones. Las clasificaciones incluyen NEMA 1, 2, 3R, 4, 4X y 12.
  • Luz de encendido/funcionamiento de la bomba
    Se suministra una luz de “POWER ON” (ENCENDIDO) y de funcionamiento de la bomba de 120 V de forma estándar en los controladores doble, triple y cuádruple, y se pueden agregar como opción a todos los controladores simples. La luz de “POWER ON” (ENCENDIDO) indica cuándo se suministra energía a los componentes internos y a los dispositivos indicadores. La luz de funcionamiento de la bomba se acciona a partir de un contacto auxiliar del arrancador de motor de la bomba. Las dos luces se proporcionan como estándar en unidades controladas por PLC.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close