Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Diésel DFDAP-M

Los paneles de alarma remota de Eaton están diseñados para proporcionar alarmas audibles y visuales para los controladores de bomba contra incendios diésel. Estos paneles remotos están ubicados en un punto de asistencia constante cuando la sala de bombas no está constantemente supervisada. Los paneles de alarma remota DFDAP-M cumplen o superan los requisitos de Underwriters Laboratories, Underwriters Laboratories Canada, Canadian Standards Association y el código de construcción de la ciudad de Nueva York, y están construidos según las normas NFPA 20.

Características

  • Todos los paneles de alarma remota DFDAP-M están basados en microprocesadores.
  • Se pueden suministrar voltajes de fuente de alimentación normales y de supervisión (respaldo) de 110 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz. Tanto la energía normal como la de supervisión son suministradas por el cliente.
  • Si la fuente de alimentación normal no está disponible, el controlador cambiará automáticamente a la fuente de supervisión (respaldo). Cuando se restablezca la alimentación normal, el controlador volverá a la fuente normal.
  • Sonará un timbre cuando se produzca cualquier condición de la alarma. Seguirá sonando hasta que se presione el botón “Silence Alarm” (Silenciar alarma) o se cumpla la condición de la alarma.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close