Descargar documento () de 20

Controladores de aditivos de servicio limitado (espuma) FDF/FTF20

El EPCT Fire cuenta con una pantalla táctil avanzada a color de 17,8 cm (7 in) que incorpora tanto el controlador de aditivos de espuma como la funcionalidad de interruptor de transferencia automática en una pantalla intuitiva. Diseñado exclusivamente con el consumidor en mente, el EPCT Fire permite a los técnicos poner en marcha el controlador de aditivos de espuma más rápido; la solución de problemas se hace más fácil y más eficaz.

Características

Pantalla táctil a color de 17,8 cm (7 in)

  • Pantalla de alta resolución de 800 x 480
  • El procesador rápido reduce la latencia de entrada
  • El sistema de pestañas simplificado facilita la navegación y la programación

Puerto USB

  • Descarga historial, estadísticas, configuración, diagnósticos y archivos de inicio
  • El historial puede registrar hasta 65 000 eventos
  • Cargue la configuración para reducir el tiempo de programación
  • Actualice el firmware

Tableros opcionales

  • La placa de relé proporciona cuatro (4) relés de salida programables One Form-C
  • La placa MODBUS proporciona comunicación de salida a través de RS422 o RS485
  • La placa de dispositivo secundaria de 4 mA a 20 mA proporciona conexiones adicionales para transductores de presión externos, sensores de temperatura, etc.
  • La placa de alarma proporciona salidas de alarma con alimentación de supervisión
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close