Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Controladores de bomba contra incendios de varios paquetes

Las FPMP proporcionan un método único de empaquetado de múltiples tipos de controladores en una sola cubierta, lo que reduce los costos generales de cableado y de instalación, además de maximizar la utilización del espacio. Varias opciones proporcionan flexibilidad total para alimentar las unidades individuales dentro del gabinete de las FPMP. La combinación de un interruptor desconectador principal y una barra colectora horizontal puede alimentar toda la línea de controladores.

Características

  • Espacio de la sala de bombas
    Se puede ahorrar espacio de piso apilando verticalmente dos controladores en la misma estructura. Este diseño puede ahorrar más del 50 % del espacio de piso requerido al instalar dos controladores convencionales.
  • Flexibilidad
    Se pueden incorporar varios tipos de controladores en el diseño de bombas contra incendios de varios paquetes (Fire Pump Multi-Pack, FPMP). Esto incluye modelos eléctricos, diésel, de interruptor de transferencia y de servicio limitado.
  • Fácil de instalar
    Las FPMP utilizan barras colectoras horizontales y verticales para distribuir la alimentación a los compartimentos individuales del controlador. Debido a este diseño, se reduce significativamente la cantidad de materiales y de cableado externo que normalmente se requeriría para múltiples controladores.

 

Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close