Descargar documento () de 20

Controladores de bomba Jockey XTJY Estrella Delta (Estrella-Delta)

Los controladores de bomba jockey JOCKEY Touch Estrella Delta (Estrella-Delta) se utilizan cuando se arrancan en estrella los motores de bomba jockey conectados en delta de seis o doce conductores. Aproximadamente el 58 % del voltaje de línea se aplica a cada bobinado y el motor desarrolla el 33 % del torque de arranque de voltaje pleno y consume el 33 % de la corriente normal del rotor bloqueado de la línea.

Características

  • Interruptores
    Los controladores de bomba Jockey XTJP/XTJY incorporan controladores de motores de combinación de EATON, que combinan el disyuntor y la sobrecarga en un solo dispositivo.
  • Pantalla táctil a color
    Todos los modelos de controladores están equipados con una pantalla táctil a color basada en microprocesador que permite al usuario monitorear y programar todas las funciones y los valores.
  • Voltaje de alimentación universal
    Las tensiones de alimentación trifásicas de 200 VCA a 600 VCA, 50 Hz a 60 Hz y las tensiones de alimentación monofásicas de 110 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz pueden cablearse directamente a la unidad.
Descargar enlaces
X
Download Close