Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Accesorios

Conectores - NMC

Los conectores de cable con cubierta no metálica tipo doble, tornillo de fijación y abrazadera de la serie Crouse-Hinds se utilizan para unir cables con cubierta no metálica a una caja o gabinete. 

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Certificaciones UL y CSA para modelos seleccionados: descargue las páginas del catálogo en la sección de recursos para obtener detalles completos.

 

Características de diseño

  • Disponible en diseños de tornillo de fijación, abrazadera y tipo doble

Materiales estándar

  • Zinc fundido
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.