Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
IMC rígido

Bujes de conexión a tierra: rígidos-IMC

Los bujes de conexión a tierra serie Crouse-Hinds se utilizan con conductos rígidos/IMC roscados y sin rosca para proporcionar un medio de conexión a tierra a través de un buje aislado.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Certificaciones UL y cUL
  • Archivo UL n.º E-6225

Características de diseño

  • El revestimiento plástico es resistente a la corrosión, las sustancias químicas y las temperaturas extremas
  • Roscado o sin rosca
  • Clasificación de 105° o 150°

Materiales estándar

  • Carcasa: hierro maleable o zinc fundido
  • Insuliner: ULTEM1000

Planos y ayuda para el diseño

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close