Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Fusibles y portafusibles

Fusibles serie Bussmann que cumplen con la norma IEC británica

Los fusibles serie Bussmann de Eaton que cumplen con la norma británica se pueden utilizar en aplicaciones industriales, servicios públicos, alumbrado público y residenciales. Disponibles en rango completo de corriente y tensión nominal, así como portafusibles compatibles. Cumplen con las normas BS88 parte 1 y 2 e IEC 60269-1 y -2.

Características principales

  • De uso general para protecciones básicas de circuitos (gL/gG) o circuitos de motores (aM)
  • Reconocidos UL
  • Cumplen las normas IEC 60269, CSA, CE
  • Excelente desempeño en CD
  • Baja perdida de energía
  • Capacidad de ciclado superior

Selector de fusibles de media tensión de la serie Bussmann

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco