Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Bloques para fusibles y portafusibles Clase CF serie Bussmann

Portafusibles CUBEFuse serie Bussmann con protección para dedos, libre de contacto accidental.

Características principales

  • Construcción con protección para dedos, libre de contacto accidental
  • Bloques unipolares para formar el numero de polos requerido
  • Tamaño compacto que ahorra espacio
  • Terminales con clasificación de uno y dos hilos para los portafusibles de 30 a 100 A
  • Variedad de terminales y accesorios disponibles para el portafusible de 200 a 400 A

Referencia cruzada del competidor simplificada

El poder del espacio

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close