Fusibles de 250 V (REN) y 600 V (RES) clase H, renovables y no limitantes de corriente, y eslabones fusibles (250 V LKN y 600 V LKS) para uso en sistemas eléctricos en los que la corriente de falla disponible es menor a 10 000 amperios y las frecuentes interrupciones imponen la economía de estos fusibles de tipo renovable.
Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección de sobrecorriente.