Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Bloques para fusibles y portafusibles Clase J serie Bussmann

Los bloques para fusibles con distribución de energía (PDFB) serie Bussmann® de Eaton combinan un bloque para fusibles y un bloque de distribución de energía en un solo componente. Este diseño patentado, simplifica el diseño de su tablero y utiliza hasta un 65% menos de espacio en el tablero. Además, disminuye costos de inventario a la vez que reduce el tiempo de instalación y la mano de obra en un 33%. Los PDFB serie Bussmann están disponibles para fusibles de casquillo y navajas Clase J. Los PDFB de hasta 60 amperios cuentan con versatilidad de montaje en riel DIN y tablero para facilitar su instalación. Además, los PDFB utilizan menos conexiones de conductores, reduciendo las pérdidas de energía y la temperatura de operación del tablero.

Características principales

  • Mayor flexibilidad de aplicación al ensamblar multiples polos en el punto de uso
  • Versiones de 2 y 3 polos ensambladas en fábrica
  • Barreras de fase estándar entre polos para mayor seguridad
  • El diseño cumple con los requisitos UL de holgura y deslizamiento para circuitos de control industrial (UL 508 y UL 845)
  • Los bloques de 200 a 600 A cumplen con los requisitos más altos de UL en cuanto a holgura y deslizamiento para los estándares de distribución de energía industrial (UL 98, UL 67, UL 489, UL 891 y UL 869A)
  • Cubiertas, opcionales, con protección para dedos, libres de contacto accidental IP20 disponibles en toda la línea de productos de bloques para fusibles de navajas
  • Las cubiertas transparentes permiten inspeccionar las terminaciones de cables o tomar mediciones termográficas sin quitar la cubierta

Referencia cruzada del competidor simplificada

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close