Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Fusibles Clase Rk5 serie Bussmann

La oferta de productos Fusetron, Listados UL, Clase RK5 de Bussmann proporciona protección avanzada y eficiencia energética con su construcción de doble elemento, retardo de tiempo y está disponible con indicador de fusible abierto, opcional, en capacidades seleccionadas.  Disponible en capacidades de 250 VCA y 600 VCA, 200 kA RMS simétrico, y corriente de 0 a 600 A.  Los fusibles Fusetron ofrecen retardo de tiempo de 10 segundos (mínimo) a 500 % la corriente nominal (8 segundos para tamaños de 1/10-30 A).

Características principales

  • Los elementos separados contra sobrecarga y cortocircuito, proporcionan un retardo de tiempo para dimensionarse hasta el 125% de la corriente a plena carga (FLA) del motor y, al mismo tiempo, ofrecen una excelente protección contra cortocircuito
  • Relación de coordinación selectiva de 2:1 amperios (dentro de la familia de fusibles RK5 serie Bussmann) que evita que los eventos de sobrecorriente abran los fusibles Fusetron aguas arriba
  • Las tapas de extremo aisldas para fusibles de 225 A a 600 A reducen la exposición a partes vivas e incrementan el espacio de aire entre las navajas de los fusibles instalados adyacentes o el gabinete
  • Capacidades superiores de sobrecarga y ciclado
  • La limitación de corriente proporciona protección contra cortocircuito a los componentes

Beneficios de los fusibles de clase RK5

Fusible de doble elemento con retardo de tiempo; 10 segundos (mínimo) a 500 % de amperios nominales. Disponible con indicación en capacidades seleccionadas.

Fuseología de la serie Bussmann

Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección de sobrecorriente.

    Especificaciones

    ¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

    Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
    Descargar enlaces
    X
    Download Close