Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Bloques para fusibles y portafusibles Clase T serie Bussmann

Los bloques para fusibles Clase T serie Bussmann proporcionan un diseño patentado que simplifica el diseño y utiliza menos espacio en su tablero.

Características principales

  • Las cubiertas transparentes, opcionales, con protección para dedos, libre de contacto accidental IP20 mejoran la seguridad con capacidad de bloqueo/etiquetado e indicador de fusible abierto
  • Disponible en configuraciones de 1, 2 y 3 polos para cumplir con los requisitos de almacenamiento
  • La versatilidad de montaje en riel DIN y en tablero permite utilizar un producto para múltiples aplicaciones con menor costo de inventario

Referencia cruzada del competidor simplificada

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close