Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Conectores de doble fila serie Bussmann

Los bloques terminales serie Bussmmann de Eaton para montaje en tablero están disponibles con terminales de doble fila y terminales multipolos. Los bloques terminales de doble fila se fabrican con un máximo de 36 polos y están disponibles en una variedad de capacidades nominales de tensión y ampacidad. Los bloques de terminales multipolos para montaje en tablero brindan una solución de conexión de circuito compacta y de alta densidad sin la necesidad de un riel de montaje. Estos productos están diseñados para unirse para formar una cadena de conexiones de circuitos.

Características principales

Los bloques terminales están disponibles en versiones con terminales de doble fila o terminales multipolos. Los bloques terminales de doble fila están disponibles con un máximo de hasta 36 polos.

Los bloques terminales multipolos están disponibles en versiones de 3 y 4 polos en una variedad de tensiones y ampacidades.

Los bloques terminales de doble fila están disponibles en una variedad de tensiones y ampacidades

Referencia cruzada del competidor simplificada

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close