Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Bloques de terminales

Bloques de distribución de energía serie Bussmann

Bloques de distribución de energía abiertos o cerrados, con SCCR alta o estándar, y protección para dedos. Bloques de terminales para riel DIN, bloques de terminales de barrera, bloques de terminales de energía y bloques de terminales con tornillo o empalmable, que simplifican el cableado.

Características principales

  • La combinación del bloque de distribución de energía y bloque para fusibles reduce las conexiones de cables y los componentes totales del tablero, para utilizar hasta 57 por ciento menos de espacio y reducir el tiempo de instalación y mano de obra en un 33 por ciento en comparación con las soluciones tradicionales de bloque de distribución de energía/bloque para fusibles
  • Cubierta transparente, opcional, que mejora la seguridad con protección para los dedos, libre de contacto accidental IP20, capacidad de bloqueo/etiquetado e indicador de circuito abierto
  • Disponible en configuraciones de 1, 2 y 3 polos para cumplir con los requisitos de almacenamiento
  • Para reducir el inventario, el tiempo de instalación y mano de obra, los bloques unipolares modulares se ensamblan a presión sin herramientas para formar el numero de polos requerido en el punto de uso
  • La versatilidad de montaje en riel DIN y en tablero permite utilizar un producto para diferentes aplicaciones sin incurrir en costos adicionales de inventario
  • Una clasificación de capacidad de interrupción de 200 000 amperios ayuda a lograr una mayor clasificación de corriente de cortocircuito (short-circuit current rating, SCCR) del ensamble para cumplir con los requerimiento del NEC®, secciones 110.10, 409.110(4), 409.22, 440.4(B), 670.3(A)(4) y 670.5

Referencia cruzada del competidor simplificada

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close