Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Fusibles y desconectadores extraíbles serie Bussmann para telecomunicaciones

Sistemas de desconexión con fusible para uso con fusibles Telpower.

Características principales

  • Instalación sencilla: conexión directa a la barra, reduce el cableado externo por polo. Accesibilidad posterior para terminaciones de lado de la línea y de lado de la carga
  • Señalización de alarma de LED (corriente a 30 mA máx.)
  • Indicador de fusible abierto local y remoto, con función de rechazo de fusible por su orientación e indicador de presencia de fusible
  • Punto de sonda de prueba de alarma, para permitir la verificación in situ de los circuitos de alarma
  • El módulo totalmente cerrado se conecta directamente a la barra para reducir el cableado externo (por polo e instalación sencilla con conexión de lado de la línea y de lado de la carga de acceso estándar) conexiones de carga de doble terminal con cable calibre 8 AWG
  • LED bipolar que proporciona capacidad para aplicaciones de –48 V CC y +24 V CC

Referencia cruzada del competidor simplificada

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close