Descargar documento () de 20

Bloques para fusibles y relés estándar

Características principales

  • Para usar con fusibles AMI de hasta 80 A y fusibles AMG de hasta 500 A
  • El portafusibles atornillado cuenta con una base resistente al impacto y una cubierta de elastómero para acceso completo y facilidad de cableado con cable calibre 8 AWG a 1/0
  • El bloque para fusibles de espárrago abierto resiste hasta 800 amperios
  • El módulo de fusibles de alimentación sellado es un módulo de distribución de potencia compacto para aplicaciones de alta corriente con humedad extrema y alta vibración
  • Estos bloques para fusibles de tubo de vidrio están disponibles con terminales de conexión rápida de 6,35 mm (1⁄4 in), terminales con curvatura de 40 grados o terminales de conexión por tornillo
  • Disponible en 1 polo y hasta 12 polos
  • Este panel de fusibles, moldeado con termoplástico de alta calidad, cuenta con terminales de conexión rápida de 6,35 mm (1⁄4 in) para una fácil instalación.

Referencia cruzada del competidor simplificada

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.