Descargar documento () de 20
Relés y temporizadores de control

Relevadores de protección de motor ZEB

La protección del motor es una de las tareas centrales del equipo eléctrico de cualquier máquina. Los relés de protección electrónica del motor ZEB configurables electrónicamente de la serie Moeller de Eaton ofrecen la solución adecuada para cualquier aplicación. Los relés están aprobados por UL/CSA y CCC y certificados por ATEX como dispositivos de protección para motores Ex-e, haciéndolos adecuados para uso global.

Ahorro de espacio:
Montaje directo sobre el contactor DILM
Disponibilidad mejorada:
Liberación automática/manual para un reinicio rápido del proceso
Uso global:
Aprobación de UL/CSA y CCC

Características principales

  • Solución para una mejor protección del motor
  • La electrónica de autoabastecimiento evita la necesidad de conectar un voltaje de alimentación externo
  • Clases de disparo ajustables para una protección óptima en diferentes condiciones de arranque
  • Sensibilidad de fase única ajustable para cargas simétricas y asimétricas
  • Detección integrada de corriente de falla a tierra
  • Aprobaciones UL/CSA y CCC
  • Certificación ATEX

Relés de protección electrónica del motor ZEB

La gama ZEB ofrece soluciones para una protección sofisticada del motor. Los dispositivos cubren el rango de corriente de hasta 175 A y pueden montarse directamente en un contactor DILM o por separado en cualquier lugar dentro del panel de control.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close