Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Variadores de frecuencia a prueba de explosiones ACE10

La única solución VFD a prueba de explosiones que utiliza NEMA 7 con refrigeración activa.

Los variadores de frecuencia ACE10 son unidades de CA altamente flexibles diseñados específicamente para ubicaciones peligrosas.  Pueden montarse junto al motor en el área clasificada, lo que proporciona ahorros significativos en los costos de instalación, junto con los beneficios tradicionales de VFD de ahorro de energía, control de velocidad y torque, y diagnóstico del sistema.

Los VFD a prueba de explosiones ACE10 utilizan las unidades de la serie ABB ACS 880-M04, de 1,5 HP a 60 HP.

Certificaciones y cumplimientos

Certificado UL

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C, D

Certificado cUL

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B*, C, D

Estándar UL

  • UL1203

Clasificaciones ambientales

  • NEMA 3, 4X, 7BCD
  • A prueba de lluvia
  • Ubicaciones húmedas

Rango de temperatura de operación

  • De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F)

*De 5 HP y menos potencia certificados para el Grupo B.

Características de diseño

  • Control preciso de velocidad y torque
  • Capacidad de arranque suave
  • Mejor control de movimiento, presión y flujo
  • Ubique el VFD en el área clasificada, eliminando los costosos tramos de conductos/bandejas de cables
  • Elimine las válvulas de control
  • Consumo de energía reducido
  • No se requiere espacio adicional en la subestación
  • Información de estado y operación de los equipos de extracción
  • Menores costos de mantenimiento de la bomba

Materiales estándar

  • Carcasa y cubierta: aluminio sin cobre, recubrimiento de pintura electro-estática de epoxi
  • Manija de operación: aluminio sin cobre, pintada con epoxi
  • Ventana: vidrio templado de cal sodada
  • Soplador: aluminio, natural
  • Filtros: acero inoxidable, natural
  • Prefiltros: acero inoxidable, natural
  • Desconexión: acero inoxidable, natural
  • Cubierta: aluminio sin cobre, pintado con epoxi
  • Pernos de cubierta, bisagras, arandela y resortes retráctiles: acero inoxidable, natural
  • Soportes internos: acero inoxidable, natural
  • Colector y admisión: caucho EPDM, natural

Soportes de diagramas y diseños

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close