Descargar documento () de 20
Contactores y arrancadores

Contactores DILDC para conmutación de CC

Los contactores DILDC de larga duración de la serie Moeller de Eaton para aplicaciones de CC le permitirán ahorrar tiempo y dinero. Están diseñados para rangos de corriente de 300 A y 600 A, respectivamente. Los dispositivos DILDC son capaces de un mayor número de operaciones de conmutación eléctrica y, por lo tanto, tienen una vida útil más larga en comparación con dispositivos similares. Esto hace que los contactores DILDC sean un componente confiable y libres de mantenimiento en cualquier máquina y sistema.

Adecuado para uso global:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Eficiente:
hasta 150 000 operaciones de conmutación eléctrica
Rango de temperatura:
de -­40 °C a +70 °C

Características principales

  • Con hasta 150 000 operaciones de conmutación eléctrica, los contactores DILDC ofrecen una vida útil seis veces más larga que la de los dispositivos comparables
  • Bajo desgaste de los contactos de conmutación debido al tiempo de arco muy corto
  • Encenderlos y apagarlos es simple: ya sea mediante un diseño convencional o mediante un controlador lógico programable (programmable logic controller, PLC)
  • Los tiempos de apertura y cierre de los contactos principales son muy cortos
  • Tamaño compacto
  • Un amplio rango de tensión de funcionamiento de 110 V a 250 VCA y de 110 V a 350 VCC
  • Manipulación simple a través de conmutación bidireccional (independiente de la polaridad)

Libre de mantenimiento + confiable = ¡con buena relación costo-beneficio!

Con hasta 150 000 operaciones de conmutación eléctrica y una vida útil seis veces más larga que la de dispositivos comparables, los contactores DILDC serán un componente confiable y libre de mantenimiento en su máquina y sistema.

Un concepto integral: aplicaciones versátiles

Los contactores DILDC son altamente versátiles y pueden utilizarse en diversas aplicaciones: Energía solar, transporte ferroviario, marina y alta mar, almacenamiento de energía, infraestructura automotriz, redes de CC

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close