Descargar documento () de 20
Pulsadores & torres de luces

Interruptores de pie y palma FAK

Los resistentes interruptores de pie y palma FAK de la serie Moeller de Eaton están equipados con un gran actuador para una operación intuitiva y rápida. Además, su diseño también es a prueba de manipulaciones. Los interruptores FAK se pueden operar con la mano, el puño o el pie. Esto permite a los operadores reaccionar de manera rápida y segura en cualquier situación para proteger a las personas, las máquinas y los sistemas. La alta resistencia a impacto mecánico y el grado de protección extremadamente alto (IP67, IP69K) hacen que los interruptores FAK sean ideales para usar en condiciones ambientales adversas.

Grado de protección:
IP67, IP69K
A prueba de manipulaciones
En conformidad con ISO 13850/EN 418
Activación:
Rápido y seguro

Características principales

  • Desarrollado, probado y construido en conformidad con las normas de seguridad IEC, EN o incluso UL/CSA
  • A prueba de manipulaciones en conformidad con EN ISO 13850
  • TÜV y/o BG (BG – Instituto para la Seguridad y Salud Ocupacional/Alemania)
  • Aprobaciones a nivel mundial (clasificaciones de países o envío)
  • Alto grado de protección contra la suciedad o el agua
  • Mayor rango de temperatura de operación
  • Resistente a cargas de vibración y golpes extremadamente altas

Fuerte y seguro. Interruptores de pie y palma FAK

La superficie de accionamiento grande y fácilmente visible de la robusta gama FAK de interruptores de pie y palma permite una operación intuitiva y rápida en cualquier situación. Gracias a su diseño a prueba de manipulaciones, su resistencia pronunciada a los golpes y su alto grado de protección (IP67, IP69K), los interruptores FAK brindan asistencia incluso en ambientes agresivos. Los interruptores de pie y palma que tienen una superficie de accionamiento roja sobre un fondo amarillo están específicamente aprobados para su uso como “botones de paro de emergencia”.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close