Descargar documento () de 20

MSC motor starters combinations

The fuseless motor starters from Eaton's Moeller series have been delivering reliable personal and operational safety in machines and systems for decades. The motor-starter combinations consist of a motor-protective circuit breaker and a contactor, which can be quickly connected and mounted thanks to the versatile and safe plug-in technology. The compact, fuseless motor starters also make it possible to engineer and build control panels that can be used worldwide. This also significantly simplifies their export to North America.

Aprobaciones:
Adecuado para uso global (UL/CSA, incluido tipo F)
SmartWire-DT:
Su conexión con el mundo de la automatización
Normas:
Arrancadores de motor de acuerdo con IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102

Características principales

  • The motor starters are assembled from our standard components (PKE or PKZ + DIL contactor)
  • Motor starter assembly using plug-in components
  • Clearly visible isolating distance between the motor-protective circuit breaker and the contactor
  • Direct fieldbus connection to SmartWire-DT via plug-in contactor module or PKE
  • The functional design reduces wiring and lowers the testing costs
  • Motor starters in accordance with IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 part 102
  • UL/CSA (including types E and F) approvals for the North American market
  • The plug-and-play motor starters can also be mounted on a busbar system

Connections with just one clever “click” – MSC motor-starter combinations with Push-in technology

The Push-in terminals enable safe and easy control-panel wiring with just one click. Wiring kits for the assembly of motor starter combinations up to 32 A are available, consisting of a mechanical connecting element and pre-assembled connecting cables that can be used with DOL starters up to 7.5 kW / 15 kW or reversing starter combinations up to 7.5 kW.

Arrancadores de motor MSC con PKZ hasta 32 A

Las combinaciones de arrancadores de motor con disyuntor PKZM0 y contactor DIL son capaces de manejar corto circuitos de hasta 50 kA y pueden ensamblarse utilizando conectores enchufables simples sin herramientas. Los prácticos conectores enchufables sin herramientas están disponibles para arrancadores inversores y DOL de Eaton y de hasta 15,5 A.

Arrancadores de motor MSC con PKE hasta 32 A

Las combinaciones de arrancadores de motor PKE se pueden integrar fácilmente en cualquier entorno de automatización a través de SmartWire-DT. Los datos pueden transferirse directamente a los controles y ponerse a disposición en todo el sistema. La transparencia de datos resultante aumenta la eficiencia y la confiabilidad operativa de los variadores en el entorno operativo del interruptor para protección de motor.

Inteligente, más inteligente, SmartWire-DT

Nuestro sistema de conexión inteligente reduce los costos de cableado hasta en un 85 %. Al mismo tiempo, también minimiza los errores de instalación, reduce el esfuerzo de planificación y proporciona mayor flexibilidad durante el proceso de selección. Los dispositivos conectados suministran datos analógicos y digitales, por ejemplo, sobre estados de máquina, corrientes de motor o consumo de energía.

Cableado versátil, rápido y seguro: conectores enchufables en lugar de cableado

En unos pocos pasos sencillos, un interruptor para protección de motor, un contactor y un arrancador suave pueden ensamblarse en una combinación compacta de arrancadores de motor. Esta tecnología de conexión simple elimina el cableado del circuito principal que consume mucho tiempo y es propenso a errores entre las unidades de subestaciones de control.

Configuración fácil, con solo unos pocos clics.

Configurar la combinación correcta de arrancadores de motor para su aplicación es rápido y fácil. Con solo unos clics, puede generar la lista completa de pedidos, incluido el conjunto de cableado.

La eficiencia energética es un tema de moda en la actualidad

Con Eaton, sus sistemas se encuentran en conformidad de forma automática con la directiva ErP de manera simple, rápida y económica, al tiempo que reducen significativamente sus costos de energía.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.

Ver más para hacer más

La asistencia integral de Eaton en términos de almacenamiento, instalación y servicio al cliente personalizado le permitirá enfocarse en sus fortalezas principales, lo que lo ayudará a obtener una ventaja competitiva al reducir costos, ahorrar tiempo y simplificar el proceso de abastecimiento y pedidos.

Combinaciones de arrancadores de motor MSC

Especificaciones
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close