Descargar documento () de 20
Relés protectores y de sobrecarga del motor

Sistema de alimentación de arrancador de motor MSFS

El sistema de alimentación MSFS de la serie Moeller de Eaton para combinaciones de arrancadores de motor facilita la distribución segura de energía dentro del panel de control hasta 125 A. Gracias al diseño modular enchufable, la integración del MSFS en cualquier máquina o sistema es simple e intuitiva. La instalación del sistema de alimentación dentro del panel de control es rápida, fácil y segura, gracias a la funcionalidad lista para usar.

Seguro:
Protección táctil IP20
Flexible:
El módulo de alimentación y el adaptador se pueden colocar libremente
Sencillo:
Funcionalidad lista para usar

Características principales

  • Corriente de operación nominal de entrada = 125 A
  • Para arrancadores de motor de Entrada = 32 A como máximo y arrancadores directos, arrancadores inversores, arrancadores suaves DS7
  • Protección táctil IP20
  • Dos módulos base separados, para un máximo de 4 arrancadores de motor (225 mm) y un máximo de 8 arrancadores de motor (405 mm)
  • Alimentación mediante tecnología de bloqueo a presión
  • Certificación IEC y UL

Conexión fácil de conectar = instalación sencilla

La tecnología enchufable permite el contacto directo en el momento en que los componentes se insertan en el módulo base. No más cableado agotador de los componentes individuales, lo que ahorra tiempo valioso. Sus máquinas y sistemas están listos para implementarse de inmediato.

Una huella pequeña y altamente flexible

Los componentes enchufables pueden montarse en cualquier lugar a lo largo de todo el ancho del módulo base. Por lo tanto, las máquinas y los sistemas pueden adaptarse fácilmente a los requisitos cambiantes sin mucho esfuerzo.

Algo seguro: protección táctil IP20

Garantizar la seguridad del personal que trabaja con equipos eléctricos vivos es de suma importancia. La cubierta incorporada protege las partes vivas del dispositivo y evita cualquier contacto accidental.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.

Sistema de alimentación de arrancador de motor MSFS

El sistema de alimentación MSFS para combinaciones de arrancadores de motor constituye la base para sistemas de distribución de energía seguros e innovadores de hasta 125

Descargar enlaces
X
Download Close