Descargar documento () de 20
Relés protectores y de sobrecarga del motor

Interruptor para protección de motor electrónico PKE

Gracias a sus características especiales, los interruptores para protección de motor de la serie Moeller de Eaton con protección contra sobrecarga electrónica complementan la gama del PKZ y ofrecen una buena alternativa a los MCB con tiras bimetálicas. Gracias al diseño modular y compacto que incluye bloques de disparo enchufables, ofrecen máxima flexibilidad en el rango actual de hasta 65 A. Al agregar los bloques de disparo PKE-XTUCP, puede convertir rápidamente un interruptor para protección de motor PKE en un disyuntor PKE para protección de sistemas y cables.

Approvals:
UL/CSA, CCC, ATEX
Trip classes:
greater than - equal to CLASS 10
Push-in technology:
save up to 50 % installation time

Características principales

  • Interruptor para protección de motor manual de acuerdo con IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Parte 102
  • Mango giratorio con indicador de posición del interruptor ON (encendido) y OFF (apagado)
  • Bloque de disparo push-in de hasta 65 A con distancia de aislamiento visible
  • Si se utiliza junto con los accesorios adecuados, el disyuntor puede convertirse en un interruptor principal o un interruptor de paro de emergencia de acuerdo con EN 60204 y/o VDE 0113
  • Características de aislamiento de acuerdo con IEC/EN 60947-3
  • Aprobaciones UL/CSA (incluidos los tipos E y F) para el mercado norteamericano
  • Integración de SmartWire-DT
  • A prueba de corto circuitos hasta 100 kA (400 V) hasta 32 A, 50 kA (400 V) hasta 65 A
  • Ancho del interruptor: 45 mm hasta 36 A/55 mm hasta 65 A

Connections with just one clever “click” – the PKE electronic motor-protective circuit breaker with Push-in technology

The Push-in terminals enable control-panel wiring with just one simple click. This tool-free connection technology makes wiring even faster, safer and more efficient. The PKE motor-protective circuit breakers with electronic wide-range overload protection and plug-in trip blocks offer a viable alternative to bi-metallic solutions in the current range up to 65 A.

El PKE como parte del sistema xStart

Muchas aplicaciones requieren un contacto auxiliar con diferentes configuraciones de contacto para interbloqueo y señalización. Sin embargo, al utilizar un arrancador de motor, es posible implementar un diseño de control más directo, seguro y eficiente.

Comunicación abierta, flexible y fácil.

Debido al Modbus RTU del bus de campo en serie establecido y extendido, el módulo de comunicación es una interfaz de comunicación abierta y estandarizada. Esto permite una recodificación completa de las condiciones de la máquina y un monitoreo constante y claro de las condiciones.

Toda la información a su alcance gracias a SmartWire-DT

Por medio de SmartWire-DT, las combinaciones de arrancadores de motor PKE se pueden integrar fácilmente en cualquier entorno de automatización. Al mejorar la transparencia de los datos, SmartWire-DT aumenta la eficiencia y la confiabilidad de los variadores en las proximidades del interruptor para protección de motor.

La eficiencia energética es actualmente un tema candente

Con Eaton, sus sistemas se encuentran en conformidad de forma automática con la directiva ErP de manera simple, rápida y económica, al tiempo que reducen significativamente sus costos de energía.

Experiencia que nos complace compartir: la serie Moeller de Eaton

Eaton fabrica el interruptor para protección de motor PKZ desde 1932. Desde entonces, nuestras ideas e innovaciones han hecho una contribución importante a los avances en la protección de motores. En este sentido, el nombre PKZ no solo significa calidad, sino que también se ha convertido en un sinónimo de interruptores para protección de motor entre expertos.

Interruptor para protección de motor PKE

Para el rango de corriente de hasta 65 A, los interruptores para protección de motor PKE de la serie Moeller de Eaton con protección contra sobrecarga electrónica ofrecen una buena alternativa a los MCB con tiras bimetálicas.

Descargar enlaces
X
Download Close