Descargar documento () de 20
Pulsadores & torres de luces

Dispositivos piloto modulares RMQ-Titan

Al utilizar los dispositivos piloto RMQ TitanTM de Eaton, usted tiene la oportunidad de desarrollar máquinas y sistemas confiables, ergonómicos y flexibles. Ya sea en el panel de control, en paneles suspendidos o en el gabinete de control: RMQ-Titan M22 de la serie Moeller de Eaton es la solución número uno para fabricantes de máquinas y paneles. Además de su diseño ergonómico, es su flexibilidad y versatilidad lo que los hace ideales para su uso en máquinas y sistemas. Los componentes del RMQ-Titan ofrecen la combinación perfecta de diseño atractivo y manejo práctico.

LEDs:
100,000 hours non-stop
Modular:
A large selection of front elements
Versatile:
Innumerable applications

Características principales

  • LED dobles y multicolores
  • Elementos de botón cóncavos
  • Conexión de bus de campo vía AS-i
  • Diámetro del orificio de montaje de 22,3 mm o 30 mm, se aplica también al diseño plano
  • Hasta seis elementos de contacto a presión en dos niveles
  • Cambio rápido entre la función mantenida/momentánea para todos los pulsadores mantenidos
  • Cambio rápido y retrospectivo de la función momentánea/mantenida para todas las teclas de opción y elementos de codificación
  • Grado de protección: IP65/IP66/IP69K
  • Adecuado para uso global gracias a las aprobaciones UL/CSA, IEC, CCC

Calidad comprobada. Un sistema innovador.

Gracias a su diseño flexible, los dispositivos piloto RMQ-Titan de la serie M22 son adecuados para su uso en diversas aplicaciones y procesos. El sistema modular permite que las dimensiones, los materiales y los colores de los elementos frontales se adapten a su aplicación específica. Al usar LED dobles y multicolores, los botones pueden mostrar simultáneamente estados de máquina separados. Los botones de paro de emergencia/apagado de emergencia son adecuados para uso global, a prueba de manipulaciones y están equipados con contactos de apertura positiva.

Dispositivos piloto de diseño plano RMQ

Disfrute de un alto grado de flexibilidad y diseñe máquinas más compactas con un diseño innovador mediante el uso de elementos de contacto y frente plano RMQ que ahorran espacio. Son extremadamente resistentes y funcionales, y combinan una apariencia elegante con conceptos operativos de vanguardia. La verdadera belleza de los elementos frontales y los elementos de contacto de RMQ radica en su configuración inteligente y plana.

Paro de emergencia pequeña RMQ: ¡dispositivo pequeño, gran impacto!

El botón de paro de emergencia pequeño combina funcionalidad, seguridad y un diseño único y compacto. El paro de emergencia pequeño es un elemento de control innovador que se destaca por su tamaño compacto y su novedoso sistema de iluminación. El innovador anillo iluminado de 360° garantiza una mejor visibilidad y, por lo tanto, aumenta la seguridad de las máquinas y los sistemas. Gracias a las aprobaciones y los certificados integrales y a la modularidad con toda la gama de RMQ, se puede utilizar de manera fácil y flexible en una amplia variedad de aplicaciones.

Botones de paro de emergencia RMQ

Los botones de paro de emergencia de la serie Moeller proporcionan un apagado inmediato y seguro para proteger las maquinarias, el sistema y a las personas que se encuentran cerca. Los pulsadores son a prueba de manipulaciones, están certificados para uso global y son seguros de usar en cualquier entorno y situación.

Detección rápida de estados de máquina, gracias a las diferentes opciones de colores del indicador de luz multicolor MCI

El elemento LED M22 multicolor ofrece un nivel de versatilidad hasta ahora desconocido de luces indicadoras convencionales. La MCI puede mostrar hasta 16 millones de colores. Gracias a varias frecuencias de parpadeo y atenuabilidad, la MCI puede adaptarse de manera óptima a las condiciones de iluminación existentes. El SmartWire-DT maestro se utiliza para controlar y configurar el elemento Multicolor.

Integración sencilla. Comunicaciones inteligentes.

Además del cableado estándar, la serie RMQ-Titan también permite una fácil integración en cualquier arquitectura de automatización a través de todos los tipos comunes de sistemas en BUS de campo. Los dispositivos completos pueden conectarse directamente a sistemas en BUS de campo como AS-i o SmartWire-DT a través de los conectores M12 y M8 integrados. El sistema de cableado SmartWire-DT hace que los dispositivos piloto de la familia RMQ sean capaces de comunicaciones, lo que garantiza una mayor eficiencia en todos los flujos de trabajo.

Sistema modular. Alta flexibilidad

El gabinete plano RMQ es el dispositivo de cubierta más pequeño de su tipo y convierte los componentes relevantes para la seguridad en elementos de diseño elegantes para cada máquina y sistema. Permite una flexibilidad máxima en innumerables aplicaciones gracias a los elementos de contacto electromecánicos planos RMQ Flat Rear, que se pueden combinar fácilmente con el resto de la variedad RMQ.

La interfaz hombre-máquina del mañana

La próxima generación de operadores de máquinas espera una interfaz hombre-máquina que cumpla con los estándares que están acostumbrados a encontrar en sus dispositivos móviles personales en sus vidas privadas. En el entorno de trabajo, aparecen nuevos dispositivos inteligentes en más áreas que solo la gestión y la distribución.

Configuración fácil. Inscripción flexible.

El configurador lo ayudará a seleccionar y combinar los diversos dispositivos piloto de la familia RMQ. Gracias al editor de etiquetas integrado, es posible adaptar individualmente los dispositivos piloto RMQ de manera flexible, rápida y a bajo costo. El editor de etiquetas admite la creación de inscripciones específicas del cliente y del proyecto.

La serie Moeller de Eaton: un legado de 100 años

Con más de 100 años de experiencia en arranque, control y protección de motores, la serie Moeller de Eaton le ofrece una cartera de productos comprobada que le ayudará a utilizar la energía de manera más confiable, eficiente, segura y sostenible.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close