Descargar documento () de 20
Relés y temporizadores de control

Relés de temporización ETR4/ETR2

Los relés de temporización ETR de la serie Moeller de Eaton ofrecen una amplia variedad de funciones de temporización que satisfacen las necesidades de cualquier aplicación. La gran cantidad de soluciones posibles permite una planificación flexible, mientras que las aprobaciones integrales significan que los dispositivos pueden utilizarse en cualquier parte del mundo. Hay disponibles relés de función única y multifunción, en línea con las necesidades de la aplicación en cuestión. El amplio alcance funcional (hasta 10 funciones para los modelos multifunción) garantiza que todas las tareas importantes estén cubiertas por un solo dispositivo, lo que también minimiza el inventario.

Adecuado para uso global:
DIN EN 61812-1 con aprobaciones UL/CSA
Intervalos de tiempo:
Puede configurarse con precisión, de 0,05 s a 100 h
Relés de temporización:
Conmutación que es precisamente cronometrada y económica

Características principales

 

  • 10 funciones en un solo dispositivo
  • Versión de tensión múltiple con 24 V a 240 VCA o VCC
  • Versión de tensión única con 400 VCA
  • DIN EN 61812-1 con aprobaciones UL/CSA

Un diseño comprobado y establecido

Los relés de temporización ETR4 se basan en la gama de relés de medición, monitoreo y seguridad de Eaton, lo que garantiza un uso óptimo del espacio y un diseño uniforme dentro del panel de control.

Seguros y confiables: relés de temporización ETR2

El ETR2 es un relé de temporización compacto para usar en tableros de distribución.

Ajustes de tiempo exactos en un rango grande

Ya sea que se utilicen para extensiones de señal corta o procesos extremadamente largos, los relés de temporización de rango múltiple ofrecen intervalos precisos de 0,05 segundos a 100 horas.

Aplicaciones universales

Los relés de temporización ETR ofrecen la máxima confiabilidad en una amplia gama de aplicaciones, desde bandas transportadoras hasta controles de ventiladores y sistemas de control de escaleras mecánicas.
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close