Descargar documento () de 20
Controladores lógicos programables (PLC)

Sistema de E/S XI/ON

El sistema de E/S XI/ON de Eaton ofrece la máxima flexibilidad para soluciones personalizadas con procesamiento de señal remoto. Gracias al diseño modular, instalar el sistema es rápido y fácil. El sistema XI/ON compacto puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. La amplia gama de accesorios del sistema de E/S incluye módulos de puerta de enlace, bloque y corte que pueden utilizarse para ensamblar el número exacto de canales requeridos. Esto optimiza el proceso de adquisición. Además, la codificación por colores de los módulos de corte simplifica la asignación de entrada y salida dentro del panel de control. 

 
Instalación y reemplazo sencillos:
Módulos enchufables: instalación sin herramientas
Puede utilizarse con cualquier bus:
Cubre una amplia gama de sistemas de bus de campo
Alta densidad de canal:
Hasta 16 DI/DO en 12,5 mm

Características principales

  • Alta modularidad
  • Diseño compacto
  • Accesorios integrales
  • Diagnósticos efectivos
  • Fácil manejo 
 

Opciones de comunicación integrales

Las puertas de enlace XI/ON cubren los sistemas de bus de campo CANopen, Profibus-DP, DeviceNet y Ethernet. Por lo tanto, el sistema puede conectarse a una amplia variedad de controladores, independientemente del tipo de bus.

Aplicaciones versátiles

Las opciones de calibración precisas de los módulos XI/ON permiten a los usuarios adaptar el sistema de E/S a sus necesidades individuales. Esta flexibilidad hace posible el uso del sistema en una amplia gama de aplicaciones. Gracias a la conexión enchufable, instalar los módulos es rápido y fácil. Esto también permite cambios rápidos del módulo (intercambios en caliente). El cableado del módulo base se implementa mediante terminales roscados o terminales de jaula de resorte.

Gama integral de productos

La amplia gama de productos XI/ON incluye puertas de enlace, módulos de bloque y módulos de corte que simplemente se pueden conectar al módulo base. El número de canales por módulo varía de 1 a 32. Además, también hay disponible una gran variedad de módulos analógicos y digitales.
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close