El LED CEAG LPL de la serie Crouse-Hinds es una luminaria de larga duración y eficiencia energética para iluminación de área general en aplicaciones IEC. Certificado para uso en las Zonas 1, 2, 21 y 22 peligrosas.
El sistema de iluminación LED de 60 W a 150 W lo convierte en el candidato ideal para reemplazar las luminarias de haluro metálico de 70 W a 250 W existentes. Cubierta de aluminio sin cobre, globo de vidrio resistente al calor y al impacto, protección Ex d, clasificación IP66 y diseño LED innovador; todo esto ayuda a proporcionar seguridad, eficiencia energética y larga vida de servicio.
Estándares IEC/EN
Construcción robusta
Reduzca los costos de operación y mantenimiento
Rendimiento confiable en cualquier ambiente
| Número de catálogo | Lúmenes | Vataje/Potencia | Rosca de entrada | N.° de pedido |
|---|---|---|---|---|
| LPL06-C57-5L | 5127 | 53 W | 2 x M25 | CCL 121 4001 AE |
| LPL06-C57-7L | 6998 | 70 W | 2 x M25 | CCL 121 4003 AE |
| LPL06-C57-9L | 8645 | 87 W | 2 x M25 | CCL 121 4004 AE |
| LPL06-C57-10L | 10 272 | 105 W | 2 x M25 | CCL 121 4005 AE |