Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

Luces de trabajo a prueba de explosiones EVTL

Las luces de trabajo a prueba de explosiones de la serie EVTL de la División Crouse-Hinds de Eaton se utilizan para diversos requisitos de iluminación de tareas en ubicaciones que son peligrosas debido a la presencia de gases o vapores inflamables, polvos combustibles o fibras y voladuras fácilmente inflamables.

Las aplicaciones incluyen ambientes marinos donde existen atmósferas de rocío de agua y corrosivas y donde la iluminación convencional no es aceptable.

Certificaciones y cumplimientos

NEC/CEC:

  • Clase I, División 1 y 2, Grupos B, C, D
  • Clase II, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • Clase I, Zona 1 y 2, Grupo IIB + H2

Estándares UL:

  • 844: ubicaciones peligrosas (divisiones clasificadas)
  • 1571: ubicaciones normales y húmedas, tipos de exteriores marinos
  • CSA C22.2 n.° 137

Clasificación ambiental:

  • Ubicaciones húmedas
  • ubicaciones marinas
  • NEMA 4X

Características de diseño

  • Clase I, II, III, presencia simultánea: adecuado para las áreas más peligrosas (clasificadas)
  • Clase I, Grupo B estándar: adecuado para áreas que contienen hidrógeno
  • Adecuación para aplicaciones húmedas y marinas (NEMA 4X), ideal para aplicaciones de rociado con mangueras
  • La idoneidad ambiental de 55° aborda ambientes más altos típicos de las plantas industriales
  • Cubierta de fundición en aluminio libre de cobre con acabado de recubrimiento de pintura electro-estática epóxico Corro-free™ para una resistencia superior a la corrosión
  • Soportes de montaje y herrajes de acero inoxidable para una resistencia superior a la corrosión
  • Dos estilos de montaje (soporte y pata) para maximizar la flexibilidad de montaje
  • Soporte (universal) para montaje en techo, pared o base
  • Pata (vidrio del sitio) para montaje de vidrio del sitio
  • Utiliza lámparas estándar PAR 20 de base media de 50 vatios y 120 V: mejor salida de luz, económica, larga vida útil de 2000 a 2500 horas de fuente de luz
  • Utiliza lámparas 50PAR20 de 130 V para una mayor vida útil de la lámpara: aumenta la vida útil de la lámpara a más de 5000 horas mientras mantiene una salida de 76 % de lúmenes
  • Las lámparas 50PAR20  están disponibles en patrones de luz de foco y reflector; varíe las características de iluminación simplemente cambiando las lámparas
  • El interior de fácil acceso reduce el mantenimiento y el tiempo de reemplazo de la lámpara
  • El sello dentro de los 1,5 m (5 pies [no 18”]) de la luminaria proporciona mayor flexibilidad en la ubicación del sello

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio sin cobre
  • Soporte(s) de montaje y herrajes externos: acero inoxidable
  • Junta: caucho de silicona
  • Lente: vidrio transparente resistente al calor y al impacto
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close