Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Reflectores a prueba de polvo Pauluhn Achiever

Los reflectores herméticos Pauluhn Achiever de la serie Crouse-Hinds están diseñados para su uso en mercados con requisitos de hermeticidad al polvo, como perforación y exploración terrestres, producción de pulpa y papel, operaciones mineras y más.

Además de proporcionar iluminación de área general, los reflectores Achiever se pueden usar para iluminación de seguridad y aplicaciones de iluminación de emergencia.

Estos reflectores halógenos de cuarzo tienen clasificación Tipo 4 para ambientes de polvo industrial y están disponibles en dos diseños de marcos diferentes: con un solo pestillo o con una abrazadera en C para servicio pesado.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • UL1598: luminarias
  • Clase CSA 3425 03
  • Clase CSA 3425 83

Aprobaciones

  • Tipo 4
  • Cerrado y sellado
  • ABS
  • Cumple con IP66

Características de diseño

  • Lámpara halógena de cuarzo de 500 W
  • Marco de lente disponible con diseño de pestillo único (modelos QAL) o diseño de abrazadera en C para servicio pesado (modelos QAC)
  • El borde de silicona de alta temperatura proporciona un sello impermeable
  • Cubierta con aletas de aluminio fundido para una mayor disipación de calor
  • Caja de conexión de cable separada para facilitar el cableado
  • Puerta con bisagras para un fácil reemplazo y mantenimiento de la lámpara
  • Lente de vidrio templado resistente a los golpes térmicos de 6,3 mm (1/4”) de espesor
  • Los enchufes con doble resorte extienden la vida útil de la lámpara en áreas de vibración
  • Ancho de distribución de haz NEMA 6x6
  • Dos estilos de montaje disponibles: soporte giratorio y montaje superior posterior
  • Protector disponible

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio fundido
  • Soporte de montaje: aluminio
  • Lente: vidrio templado de 6,3 mm (1/4”)
  • Junta: silicona
  • Herrajes externos: aluminio
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close