Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias fluorescentes lineales para áreas peligrosas Pauluhn AllPro

Pauluhn AllPro de la serie Crouse-Hinds es un accesorio fluorescente lineal para ubicaciones Clase I, División 2 y Clase II, División 1.  El resistente AllPro tiene clasificación NEMA 4/4X e IP66 para entornos húmedos y corrosivos.

Disponible en aluminio o acero inoxidable con lámparas T5, T8 y T12, el AllPro está diseñado para ubicaciones con requisitos marinos, impermeables y a prueba de polvo, como instalaciones de tratamiento de agua/aguas residuales, producción de pulpa y papel, minas de sal y potasio, fosas de lavado industrial e instalaciones de procesamiento farmacéutico.      

El AllPro está disponible en luminarias de 61 cm y 122 cm (2 y 4 pies) de longitud en configuraciones de dos, tres o cuatro lámparas.  También hay disponible una batería de respaldo de emergencia opcional.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • Tipo 4 (solo APA); Tipo 4X (solo APS)
  • IP66
  • UL844: ubicaciones peligrosas
  • UL924: equipos de iluminación de emergencia
  • UL1598 A: luminarias para embarcaciones marinas
  • CSA C22.2 250 04; CSA C22.2 141

Características de diseño

  • Disponible en aluminio o acero inoxidable
  • Disponible con tipos de lámparas T5HO, T8 y T12
  • Montajes colgantes y de pared/techo disponibles
  • Ambiente de funcionamiento: -25 °C a +55 °C
  • Portalámparas Shoc-Loc de dos pines accionados por resorte para resistencia a impactos y vibraciones

 

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio Tipo 5052 (solo APA); acero inoxidable Tipo 304 (solo APS)
  • Lente: policarbonato transparente (estándar); vidrio (opcional)
  • Pestillos: acero inoxidable

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco