Descargar documento () de 20

Reflectores HID de área peligrosa Pauluhn DFL

Los reflectores Pauluhn DFL para áreas peligrosas de la serie Crouse-Hinds de Eaton se utilizan para perforación y exploración en tierra, compresores y almacenamiento de tuberías, e iluminación de seguridad de fachadas.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, Zona 2, Grupos IIA, IIB, IIB + H2, IIC

Aprobaciones

  • UL844: ubicaciones peligrosas
  • UL1598: luminarias
  • CSA C22.2 n.° 137-M1981
  • Tipo 4
  • Cumple con IP65
  • Adecuado para ubicaciones húmedas

Características de diseño

  • Adecuado para uso en perforación y exploración en tierra, compresores y almacenamiento de tuberías e iluminación de seguridad de fachadas
  • Disponible en HID de 150 W a 400 W
  • La clasificación de respiración restringida de AEx nR, Ex nR es estándar
  • Fundición a presión de aluminio libre de cobre con un acabado de recubrimiento de pintura electro-estática epóxico Corro-free
  • Diseño de viga de mariposa NEMA 7x6
  • Adecuación a temperatura ambiente a 40 °C, 55 °C y 65 °C
  • Capacidad ambiente baja a -40 °C
  • Conjunto del marco de la puerta con bisagras
  • Diseño de montaje de yugo
  • Resistencia a la resonancia de 3 ejes; cumple con UL844 de vibración
  • Reflector de aluminio formado con precisión
  • Adaptador Slipfitter disponible para montaje en poste y soporte de montaje en pared

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio sin cobre
  • Horquilla: aluminio
  • Lente: vidrio templado resistente al calor y al impacto 
  • Junta: silicona 
  • Herrajes externos: acero inoxidable
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close