Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias fluorescentes lineales a prueba de explosiones Pauluhn FEPR

La luminaria fluorescente lineal a prueba de explosiones Pauluhn FEPR de la serie Crouse-Hinds está certificada para su uso en ubicaciones Clase I, División 1 y Clase II, División 1.  La luminaria lineal resistente de alta salida ofrece hasta 40 000 lúmenes, lo que la hace ideal para aplicaciones de iluminación de altura alta y media en instalaciones de pintura y formulación, áreas de mantenimiento y abastecimiento de aeronaves, exploración y producción de petróleo y gas, instalaciones de distribución de combustible e instalaciones petroquímicas.

Disponible en aluminio o latón con lámparas T5HO, T8 y T12HO, el FEPR está diseñado para ubicaciones con requisitos marinos, impermeables y a prueba de polvo.      

El FEPR está disponible en luminarias de 61 cm y 122 cm (2 y 4 pies) de longitud en configuraciones de 1, 2, 3, 4, 6 u 8 lámparas.  También hay disponible una batería de respaldo de emergencia opcional.

Desempeño
Hasta 40 000 lúmenes
Seguridad
Conjuntos de globo sellados de fábrica
Flexibilidad
Cambio de lámpara desde cualquiera de los extremos

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 1, Grupos C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase III
  • UL844: ubicaciones peligrosas
  • UL924: equipos de iluminación de emergencia
  • UL1598 A: luminarias para embarcaciones marinas
  • Clase CSA 3428 03
  • Clase CSA 3428 83
  • Tipo exterior para uso marítimo (agua salada)
  • Aprobación de cabina de pintura en aerosol (opcional)
  • Clasificado hasta 55 °C
  • Cumple con IP66
  • ABS

Características de diseño

  • Luminaria de alta salida, hasta 40 000 lúmenes sin procesar
  • Disponible con dos lámparas T5/T5HO en cada conjunto de globo
  • El sistema fluorescente proporciona ahorros de energía de hasta un 50 % en comparación con HID
  • Balastra electrónica de voltaje múltiple resistente a caídas de tensión o fluctuaciones de voltaje y frecuencia
  • Facilidad de mantenimiento con conjuntos de globos sellados de fábrica, reemplazables en campo
  • Se suministra con lámparas compatibles con TPLC de bajo mercurio de 4100 °K
  • Tubos de vidrio de borosilicato resistentes al impacto
  • El realineamiento desde cualquier extremo de la luminaria permite un posicionamiento flexible
  • Los soportes de montaje ajustables permiten un rango de 180° de posiciones de orientación
  • Puntos de montaje de cable de seguridad integral
  • Portalámparas con resorte para una máxima resistencia a la vibración
  • Certificación UL844 para temperatura ambiente de 55 °C
  • Listado UL opcional para aplicaciones de cabina de pulverización de pintura
  • Balastras de batería de respaldo de emergencia autónomas opcionales
  • Certificación UL para 55 °C (131 °F) (modelos seleccionados)
  • Lámparas T5 de larga duración opcionales disponibles a solicitud (comuníquese con la fábrica)

 

Materiales estándar

  • Cubierta: fundición en aluminio libre de cobre o latón marino fundido
  • Cubiertas opcionales: latón niquelado
  • Protector opcional: acero inoxidable
  • Herrajes: acero inoxidable
  • Reflector: aluminio Tipo 5052H32 o latón marino con un acabado de recubrimiento de pintura electro-estática de poliéster blanco aplicado electrostáticamente; reflectancia mínima del 90 %
  • Conjunto de globo: vidrio de borosilicato templado de alta resistencia al impacto
  • Portalámparas: plásticos diseñados, sin materiales de urea

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.