Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Lineal

Luminarias para áreas peligrosas fluorescentes lineales Pauluhn MagnaPro

Pauluhn MagnaPro de la serie Crouse-Hinds es un accesorio fluorescente lineal para ubicaciones Clase I, División 2, Clase I, Zona 2 y Clase II, División 2.  El MagnaPro cuenta con una brida de longitud completa en la base de su cubierta, lo que permite el montaje directo en superficie.

Fabricado con aluminio extruido con lámparas T5, T5HO, T8HO y T12HO, el MagnaPro está disponible en luminarias de 61 cm y 122 cm (2 y 4 pies) de longitud en configuraciones de dos, tres o cuatro lámparas.  También hay disponible una batería de respaldo de emergencia opcional.

Certificaciones y cumplimientos

NEC y CEC

  • Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
  • Clase I, Zona 2, Grupos IIA, IIB, IIC
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • UL844: ubicaciones peligrosas
  • UL1598: luminarias
  • Clase CSA 3428 03
  • Clase CSA 3428 83
  • Tipo 3R

Características de diseño

  • El sistema fluorescente proporciona ahorros de energía de hasta un 50 % en comparación con HID
  • Balastra electrónica de voltaje múltiple resistente a caídas de tensión o fluctuaciones de voltaje y frecuencia
  • Lente y cubierta de servicio pesado
  • La brida de longitud completa en la base permite el montaje directo
  • Soporte de montaje deslizable opcional para facilitar la extracción
  • Entrada sin herramientas a través de pestillos de tracción de giro de servicio pesado
  • Marco de la lente con bisagra en el lateral para un fácil reemplazo de la lámpara
  • Lente de policarbonato resistente a los rayos UV y al impacto
  • Marco de lente de aluminio extruido, costura soldada
  • Junta de neopreno resistente al petróleo
  • Los portalámparas accionados por resorte resisten golpes y vibraciones
  • Balastras de batería de respaldo de emergencia autónomas opcionales
  • Interruptor de prueba certificado opcional en modelos de emergencia

Materiales estándar

  • Cubierta: aluminio extruido con cubiertas fundidas
  • Lente: policarbonato transparente
  • Reflector: acero galvanizado con acabado blanco brillante
  • Junta: neopreno
  • Pestillos: acero enchapado

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close