Pauluhn VersaPro de la serie Crouse-Hinds es un accesorio fluorescente lineal no metálico para áreas peligrosas Clase I, División 2, Clase I, Zona 2 y Clase II, División 1. Fabricado con materiales que cumplen con las normas del USDA con lámparas T5, T8 y T12, el VersaPro está diseñado para ubicaciones húmedas en instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas y plantas de tratamiento de aguas residuales.
El VersaPro está disponible en accesorios de 61 cm, 122 cm y 244 cm (2 pies, 4 pies y 8 pies) de largo en configuraciones de 2 o 4 lámparas. También hay disponible una batería de respaldo de emergencia opcional.
NEC y CEC
Su búsqueda "" no arrojó coincidencias de documentos ni productos.
Mientras tanto contacte directamente a nuestro equipo para más información sobre nuestros modelos