Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Estaciones de control de interruptor selector, luz piloto y pulsador a prueba de explosiones EDS y EFS

Las estaciones de control de interruptor selector, luz piloto y botón pulsador a prueba de explosiones EDS y EFS de la serie Crouse-Hinds se utilizan junto con arrancadores magnéticos o contactores para el control remoto de los motores.  Las luces piloto se utilizan para indicar visualmente que se está realizando la función deseada.

Las estaciones de control EDS y EFS están selladas de fábrica para evitar que los arcos eléctricos del dispositivo cerrado provoquen la ignición de una atmósfera peligrosa externa al gabinete.  El sellado de fábrica elimina la necesidad de sellos externos, lo que simplifica la instalación y reduce los costos.  

Las aplicaciones típicas para las estaciones de control de EDS y EFS incluyen áreas industriales, como plantas químicas, refinerías de petróleo y gas, plantas de fabricación de pintura y barniz, terminales de carga de gasolina a granel, elevadores de granos, industrias de procesamiento de granos, áreas de procesamiento o manipulación de carbón, o áreas de manipulación o acabado de metales donde las atmósferas pueden contener gases o polvos peligrosos.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B*, C, D
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Estándar UL: UL1203
  • Estándar CSA: C22.2 N.° 30
  • NEMA/EEMAC 3, 7B*CD, 9EFG


* Cuando se indique en los listados de catálogo, se pueden proveer unidades EDS adecuadas para el uso de clase I, división 1, grupo B al agregar el sufijo -GB.  Las unidades EFS son adecuadas para clase I, división 1, grupo B como estándar.

Características de diseño

  • Los dispositivos sellados de fábrica eliminan los sellos externos, reducen los problemas de instalación, disminuyen los costos de instalación y mejoran la seguridad.
  • Para usar con interruptores tipo pulsador y de acción rápida de uso general.
  • Cubiertas de neopreno estándar para pulsadores de operación delantera que evitan la acumulación de suciedad y la entrada de agua alrededor de los ejes de operación.
  • Casquillos de montaje y concentradores cónicos roscados con bujes integrales.
  • Tornillos de máquina grandes para fijación de las cubiertas a las carcasas
  • Disposiciones de bloqueo en las cubiertas del interruptor selector y en el pulsador de operación delantera (marcadas "STOP" [PARADA] y "OFF" [APAGADO]).
  • Se proporciona un orificio de bloqueo para candado con un cerrojo de 0,64 cm (1/4") cuando se usa con cubiertas para operaciones con palanca delantera y tipo basculante lateral
  • Las tolerancias estrechas en el mecanizado de bridas de acople anchas y ejes y cojinetes de muñón para la operación de botones delanteros producen la resistencia a las llamas de las uniones del gabinete.
  • En gabinetes con manija de operación de palanca delantera y tipo basculante lateral, se utilizan ejes y bujes roscados para garantizar la resistencia a las llamas.
  • Concentradores de extremo cerrado (EFS o EDS) o de alimentación continua (EFSC o EDSC): tamaños de 1,27 cm (1/2") a 2,54 cm (1")
  • Cuando se indica "STOP" (PARADA), el botón se ilumina automáticamente en rojo; cuando se indica "START" (INICIO), el botón se ilumina automáticamente en verde; de lo contrario, los botones negros son el estándar

Materiales estándar

  • Carcasas: aleación de hierro Feraloy o aluminio sin cobre
  • Cubiertas con pulsador de operación delantera y luz piloto: aleación de hierro Feraloy
  • Cubiertas con pulsador de operación lateral: aluminio sin cobre
  • Ejes y bujes del eje: acero inoxidable
  • Protectores de pulsadores y manija basculante: nailon tipo 6/6
  • Gabinetes de sellado: aluminio sin cobre

Planos y ayuda para el diseño

Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close