Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Indicadores de conexión a tierra estática a prueba de explosiones EGL

Los indicadores de conexión a tierra estática a prueba de explosiones EGL de la serie Crouse-Hinds garantizan una transferencia segura del producto con controlador automatizado de bomba y sistema de verificación de tierra estática.  Proporciona a los productores, manipuladores y fabricantes de materiales combustibles una solución segura de transferencia de productos con bajo mantenimiento, instalación simple y beneficios operativos confiables.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B, C, D
  • Clase I, zonas 1 y 2, IIB + H2
  • Clase II, División 1, Grupos E, F, G
  • Clase II, División 2, Grupos F, G
  • Clase III
  • Certificación UL/cUL
  • IP65
  • NEMA 3, 4X, 7BCD, 9FG, 12

Características de diseño

  • El sistema de verificación a tierra estática proporciona una trayectoria por tierra para la acumulación de estática con el fin de garantizar la transferencia segura del producto.
  • El relé de control integrado permite un control seguro de las bombas o válvulas operadas eléctricamente y para la energización de indicadores remotos.
  • La abrazadera de acero inoxidable para conexión a tierra proporciona durabilidad industrial, resistencia a la corrosión y mayor vida útil del producto.
  • El acabado de pintura en polvo epóxico para interiores y exteriores proporciona una resistencia superior a la corrosión por dentro y por fuera.
  • Las luces piloto LED proporcionan una identificación visual duradera del estado de la conexión a tierra.
  • El drenaje ECD tipo 4X protege el equipo interno de la humedad ambiental y la condensación, el agua de lluvia y las aplicaciones de lavado con manguera.
  • El gabinete NEMA 4X compacto, hermético y resistente a la corrosión ofrece años de servicio en entornos industriales hostiles.
  • El cable amarillo fluorescente de seguridad de 7,6 m es fácilmente identificable para garantizar la seguridad y reducir el riesgo de tropiezo.
  • La junta de neopreno de la cubierta proporciona un sello impermeable para cumplir con los requisitos UL tipo 4 (NEMA 4).
  • Las bisagras de acero inoxidable son resistentes a la corrosión y proporcionan un acceso seguro y fácil al interior del gabinete.
  • El paquete de desecante Waterguard™ absorbe y elimina el agua o la humedad y protege el equipo cerrado cuando no está energizado.
  • Las patas de montaje ajustables facilitan el montaje durante la instalación.

Materiales estándar

  • Gabinete: aluminio sin cobre con recubrimiento de pintura electro-estática epóxico para interiores y exteriores
  • Abrazadera: acero inoxidable
  • Agarres de abrazadera: inmersión de cloruro de polivinilo
  • Junta: de neopreno
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close