Descargar documento () de 20

Interruptores de circuito cerrado

Los interruptores de circuito cerrado de Eaton ofrecen todas las ventajas y los accesorios de un interruptor empaquetado en un gabinete para casi cualquier aplicación que requiera un medio de desconexión. Además, también tenemos dos soluciones especializadas disponibles para mejorar aún más la seguridad que vienen completamente conectadas: Tecnología del Sistema de Reducción de Arco por Mantenimiento (ARMS) y protección de falla a tierra de 30 mA. Los interruptores de circuito cerrado con tecnología ARMS pueden mejorar la seguridad al proporcionar un método simple y confiable para reducir el tiempo de despeje de fallas. Estos interruptores especiales están completamente cableados de fábrica y permiten al cliente activar la tecnología ARMS durante el mantenimiento. Esto puede ayudar a reducir los niveles de equipo de protección personal necesarios, lo que mejora la comodidad, la movilidad y la productividad del trabajador. Nuestra protección de falla a tierra de 30 mA, también conocida como interruptor cerrado contra fallas a tierra para puertos deportivos, ofrece una protección de fallas a tierra de 30 mA para puertos deportivos y astilleros de barcos. El disparo de derivación dentro del interruptor cerrado puede ajustarse para cambiar a medida que cambian las demandas de carga, lo que ofrece flexibilidad en el sitio de trabajo.

Para nuestros interruptores de circuito cerrado, vaya a la pestaña Recursos para obtener más información o vea la ayuda del producto ARMS o la ayuda del producto de 30 mA.

Voltaje nominal máximo
600 VCA
Clasificación de corriente
15 – 1200 A
Características
Gama completa de gabinetes con clasificación NEMA
Interruptores cerrados con ARMS disponibles que cumplen con la norma NEC 240.87

Características principales

 

  • Todas las ventajas y los accesorios de un interruptor empaquetado en un gabinete para casi cualquier aplicación que requiera un medio de desconexión
  • Los interruptores de circuito cerrado pueden ser modificados por Flex Center para tener pintura personalizada, gabinetes de acero inoxidable 316, provisiones de bloqueo y más
  • Ofrece un tiempo de limpieza más rápido, lo que significa menos energía de arco y mayor seguridad del trabajador
  • Mantiene la coordinación de sobrecorriente mientras mejora la seguridad de arco eléctrico con su tecnología ARMS
  • Incluye un conjunto cableado de fábrica completo con un interruptor de disparo electrónico, controles de cubierta y otros componentes
  • Proporciona un modo de mantenimiento que se habilita mediante un interruptor bloqueable simple y se puede incorporar en un procedimiento de bloqueo/etiquetado
  • Permite a los usuarios habilitar ARMS a través de una señal de entrada remota con relé de control incluido
  • Ofrece opciones de modificación, que incluyen pintura personalizada, gabinetes de acero inoxidable 316 y disposiciones de bloqueo

Flex Center del dispositivo de conmutación

Instalación de modificación personalizada de Eaton para satisfacer las especificaciones y necesidades únicas del producto del cliente 

Interruptor de circuito cerrado con falla a tierra para puertos deportivos 

El interruptor de circuito cerrado con falla a tierra de 30 mA para puertos deportivos de Eaton proporciona protección para el personal y el equipo alrededor de los puertos deportivos y los astilleros de barcos para minimizar el riesgo de ahogamiento por descarga eléctrica.

Cartera de interruptores

La oferta de diseños de interruptores de seguridad más amplia de la industria.
Especificaciones

Clasificaciones

VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO

600 VCA (estándar)
600 VCA (ARMS)

CORRIENTE CONTINUA

55 A – 1200 A (estándar)
55 A – 1200 A (ARMS)

CAPACIDAD DE INTERRUPCIÓN

65 kAIC máx. a 480 VCA (estándar)
65 kAIC máx. a 480 VCA (ARMS)

Normas

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES ELÉCTRICOS (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION, NEMA)

N/A

APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS

UL 489 / CSA 22.2 N.° 5-02 (estándar)
UL/cUL 489 (ARMS)

CALIFICACIÓN SÍSMICA

N/A

Dispositivos

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

Activación térmica magnética o electrónica (estándar)
Unidad de disparo electrónico, Sistema de Reducción de Arco por Mantenimiento (ARMS)

MONTAJE DE DISPOSITIVOS

Montaje en pared (estándar)
Montaje en pared (ARMS)

Gabinetes

ACCESO

Alimentación superior o inferior

TIPO DE GABINETE

Acero inoxidable NEMA tipo 1, 3R, 12, 4, 4X (para dispositivos con clasificación de 80 % y 100 %)

DIMENSIONES DE ANCHO DE INTERIOR ESTÁNDAR*

Varía según el amperaje del producto

DIMENSIONES DE PROFUNDIDAD DE INTERIOR ESTÁNDAR*

Varía según el amperaje del producto

DIMENSIONES DE ALTURA DE INTERIOR ESTÁNDAR*

Varía según el amperaje del producto

Descargar enlaces
X
Download Close