Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Control de cintas transportadoras, alineación e interruptores de señales

Interruptores de alineación de cinta transportadora IEC AFA

Los interruptores de alineación de cintas transportadoras IEC AFA de Eaton Crouse-Hinds series, se utilizan como un interruptor de parada normal o de emergencia para las cintas transportadoras siempre que se desalineen o se desplacen debido a una velocidad excesiva, carga desigual, nivelación, rotura u otros problemas.

Certificado para su uso en áreas peligrosas de la Zona 21 y 22, las aplicaciones comunes incluyen: acerías, minería, operaciones de manejo de minerales y carbón, líneas automotrices y de ensamblaje, almacenes, muelles de carga y carga y manejo de granos.

Certificaciones y cumplimientos

  • IEC 60529 2001 Ed. 2.1
  • IEC 61241-0 2004 Ed. 1
  • IEC 61241-1 2004 Ed. 1
  • SANS 60529 2001 Ed. 1.01
  • SANS 61241-0 2005 Ed. 1
  • SANS 61241-1 2005 Ed. 1
  • Zonas 21 y 22
  • IP65

Características de diseño

  • Los interruptores están colocados a ambos lados de la cinta transportadora para brindar protección en caso de correas desalineadas
  • Se instalan cerca de ubicaciones de alto riesgo cada 300 metros
  • La acción mantenida utiliza contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados para apagar la cinta transportadora y señalar la alarma
  • El envolvente de servicio pesado brinda protección en entornos hostiles y agresivos

Materiales estándar

  • Envolvente:  aluminio sin cobre
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close