Descargar documento () de 20
Sistemas de energía integrados

Servicios de diseño/creación de centros de datos modulares

Con un diseño desarrollado para sus necesidades específicas y fácilmente escalable, las soluciones de centros de datos modulares de Eaton están diseñadas a la medida de los requisitos de infraestructura específicos de cada sitio. El centro de datos modular combina sus servidores con los equipos eléctricos de Eaton en un solo bastidor deslizante NEMA 3R, lo que reduce la complejidad, acelera la implementación y ofrece una eficiencia óptima y el costo más bajo durante todo el ciclo de vida del centro de datos.

Bastidores deslizantes de equipo empaquetado
Implementación rápida
Conjuntos de alimentación modulares
Obtención de escalabilidad
Centros de datos todo en uno
Costos más bajos

Características principales

  • Las soluciones de centros de datos portátiles de Eaton se diseñan, construyen y ponen en marcha en la mitad de tiempo
  • La solución modular proporciona escalabilidad y flexibilidad a medida que evolucionan sus necesidades empresariales y de TI
  • Las opciones de soluciones de centros de datos modulares integrales incluyen bastidores deslizantes modulares preempaquetados, conjuntos de alimentación modulares, centros de energía contenidos o centros de datos todo en uno
  • Múltiples opciones de implementación (por ejemplo, en un estacionamiento, muelle de carga o almacén) que preservan los valiosos bienes raíces existentes
  • Los componentes modularizados aumentan la velocidad de reparación y reducen el tiempo de inactividad
  • El enfoque de construcción a medida que lo necesite minimiza los gastos de capital (CAPEX) por adelantado
  • La eficiencia de las soluciones de Eaton contribuye a niveles de eficacia del uso de energía (PUE) bajos
  • Centro de datos reubicable, ideal para brindar capacidad de recuperación del negocio

Aumento de la capacidad de respuesta y la flexibilidad

Las soluciones de centros de datos modulares de Eaton, flexibles y escalables para satisfacer la dinámica en constante cambio de los centros de datos modernos, se diseñan, construyen y ponen en marcha más rápido que los centros de datos convencionales. Nuestro proceso de construcción con control de calidad y nuestras soluciones integrales garantizan un diseño completamente integrado para satisfacer las necesidades específicas de cada sitio.
Especificaciones

Centros de datos todo en uno

El enfoque modular de Eaton incluye todo el hardware necesario para un centro de datos completamente funcional, personalizado según sus necesidades, lo que incluye lo siguiente:

  • Con acceso directo, completamente integrados, aptos para exteriores
  • Construcción robusta con opciones de acceso de seguridad
  • Sistemas de distribución eléctrica y mecánica integrados
  • El espacio que ocupan los servidores puede aislarse de la sala de distribución eléctrica
  • Diseños de sistemas de alimentación y enfriamiento N, N+1, 2N
  • Contención de pasillos calientes y fríos
  • Opciones de detección o supresión de incendios
  • Opciones de enfriamiento por aire o agua con modos de “enfriamiento libre” que utilizan economizadores aéreos
  • Opciones de carga de uno o dos cables

 

Conjuntos de alimentación modulares

  • Con acceso directo, completamente integrados, aptos para exteriores
  • Construcción robusta con opciones de acceso de seguridad
  • Sistemas de distribución eléctrica y mecánica integrados
  • Sistemas de alimentación ininterrumpida y equipos de respaldo con baterías asociados

 

Bastidores deslizantes de equipo empaquetado

  • Sin acceso directo, completamente integrados
  • Construcción robusta
  • Aptos para interiores o exteriores

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close