Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Estaciones de control N2S y N2SC no metálicas

Las estaciones de control N2S y N2SC con botones pulsadores e interruptores selectores no metálicos de Eaton Crouse-Hinds series, se utilizan junto con arrancadores magnéticos o contactores para el control remoto de motores en áreas peligrosas Clase I, División 2  Las luces piloto también están disponibles para indicar visualmente en una ubicación remota que se está realizando la función deseada.

Certificaciones y cumplimientos

 

NEC

  • Clase I, División 2, Grupos B, C, D
  • NEMA 3, 4X, 7BCD (División 2), 12
  • Estándar UL: UL1203
  • Estándar CSA: C22.2 n.° 14, 30

Características de diseño

  • Las estaciones de botones, las luces piloto y los dispositivos con interruptor selector vienen sellados de fábrica; no se requieren sellos externos
  • Los envolventes están hechos de poliéster reforzado con fibra de vidrio Krydon, con excelente resistencia a la corrosión, y resistencia al calor y la luz solar
  • La función de parada mantenida opcional funciona al presionar el botón de cabeza redonda; el botón pulsador debe tirarse manualmente antes de que se pueda accionar el botón de inicio
  • El bloqueo es estándar en los dispositivos con interruptor selector
  • Concentradores sin salida (N2S) o de alimentación directa (N2SC) instalados de fábrica: tamaños de 1/2", 3/4" y 1"
  • Las placas indicadoras están disponibles con una selección de 40 marcas estándar
  • Placa de puesta a tierra incluida con cada concentrador

Materiales estándar

  • Envolvente: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close