El Power Xpert CX es el switchgear IEC de bajo voltaje extraíble de hasta 5000 A ensamblado en la fábrica de Eaton. El sistema proporciona control de motor y funcionalidad en la distribución de energía.
El Power Xpert CX es una solución LV compacta, flexible y confiable para aplicaciones donde el suministro de energía es vital para el proceso empresarial. De acuerdo al Formulario 3b y 4b, las unidades extraíbles se pueden intercambiar sin tener que desconectar la energía y/o el cableado de control.
Fiable en operación
Seguro en operación
Flexibilidad del sistema
Costo total de propiedad
Fácil de usar
440 V ca
50/60 Hz
1000 V
12 kV
5000 A
100 kA - 1 s
220 kA
1000 V
12 kV
2000 A
80 kA - 1 s
176 kA
IP31 / IP55
Forma 3b / Forma 4b
Parte superior o inferior
Parte delantera
RAL 7035