Descargar documento () de 20

Portal de enlace Power Xpert

Las puertas de enlace Power Xpert Gateways (PXG) de Eaton vienen equipadas con una interfaz de usuario potente pero simplificada, que proporciona una ventana remota, eficiente y rica en información a los sistemas de energía y potencia de una instalación. La PXG adquiere y consolida datos de dispositivos que se encuentran normalmente en los sistemas y conjuntos eléctricos. Es una solución flexible de agregado de datos para interruptores de bajo y medio voltaje, subestación de control, tableros de distribución, interruptores de transferencia y centros de control de motores.

Comunicación y seguridad

Woman on tablet at data center

Power Xpert Gateway 950 de Eaton ofrece opciones de conectividad inalámbrica seguras que ofrecen una flexibilidad inigualable al realizar ofertas para su próximo proyecto comercial. 

Sus capacidades inalámbricas permiten a sus clientes conectar componentes como unidades de disparo, medidores, relés, unidades y dispositivos de E/S a otras soluciones basadas en la nube, como el software Power Xpert Visualization & Analytics de Eaton.

Características principales

  • La configuración intuitiva reduce el tiempo y los gastos de configuración de dispositivos seriales para el monitoreo de energía y las comunicaciones con sistemas ascendentes, como los sistemas BMS y SCADA.
  • Proteja su red colocando dispositivos detrás de un único punto de acceso seguro con control de acceso basado en roles.
  • Convierte los protocolos seriales (INCOM y Modbus RTU), y permite el acceso a través de una red Ethernet por medio de HTTP/HTTPS, Modbus TCP, BACnet IP y SNMP.
  • Permite una visualización moderna y enriquecida para dispositivos seriales básicos en una única vista independiente del sistema (parámetros eléctricos del sistema, datos históricos y alarmas) a través del navegador web.

El poder de apoyar sus metas operativas

Opciones de puerta de enlace Power Xpert

Obtenga información sobre nuestras ofertas de puertas de enlace Power Xpert que pueden proporcionarle conectividad confiable y segura, y ayudarlo a comprender el rendimiento de su sistema eléctrico.

Power Xpert Gateway 950

  • Conectividad IoT “remota” inalámbrica y celular (LTE 4G, WiFi o Ethernet por cable) 
    • Acepta conexión celular AT&T
  • Proporciona conectividad sin necesidad de actualizaciones en la infraestructura de TI de un edificio
  • Compatible con los interruptores Power Defense Power Xpert Release 20/25 unidades de disparo, o Power Xpert Release - ECAM
  • Proporciona soporte sencillo para el dispositivo 
  • Capacidad para conectarse con el software Power Xpert Energy Visualization & Analytics de Eaton y otras soluciones de IoT
Power Xpert Gateway 950

Power Xpert Gateway 900

  • Ideal para sistemas con dispositivos INCOM
  • Compatible con los interruptores Power Defense Power Xpert versión 20/25 unidades de disparo, o Power Xpert Release – ECAM
  • Capacidad para conectarse con el software Power Xpert Energy Visualization & Analytics de Eaton y otras soluciones de IoT
  • Proporciona soporte sencillo para el dispositivo 
psg900-image.jpg

Comparación del PXG950 con el PXG900

 

PXG950

PXG900

Dimensiones 12,7 x 12,7 x 5 cm (5" x 5" x 2") 15,24 x 5 x 11,43 cm (6" x 2" x 4,5")
Potencia de suministro 12-57 Vcc
Alimentación deste Ethernet (POE)
24 Vcc
Memoria del sistema 2 GB 1 GB
Almacenamiento
(micro-SD interna)
32 GB 2 GB
Red Celular 4G LTE (AT&T)
LAN inalámbrica 802.11b/g/n
LAN de 10/100 Mbps
LAN de 10/100 Mbs
Protocolos de subred Modbus TCP
Modbus RTU
BACnet/IP
Modbus TCP
Modbus RTU
BACnet/IP
INCOM
Puertos 1 x Modbus TCP con POE
2 RTU Modbus
1 USB A - para restablecimiento
2 x Modbus TCP
2 RTU Modbus
1x INCOM

Opción de monitoreo de energía rentable con el PXG900

El PXG 900 adquiere y consolida datos de dispositivos que generalmente se encuentran en sistemas y conjuntos eléctricos.  Ningún otro dispositivo puede reunir tanta data de valor a partir de múltiples componentes.

    Proteja sus datos y dispositivos conectados

    La seguridad de los productos y los datos es importante, por lo que nuestra solución ofrece conectividad segura a dispositivos descendentes, junto con acceso Ethernet que proporciona seguridad cibernética.
    Especificaciones
    Resalte las diferencias
    Mostrar solo diferencias
    Ocultar características en blanco
    Descargar enlaces
    X
    Download Close