Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Estaciones de botones pulsadores colgantes acoplables de la serie X

Las estaciones de botones pulsadores colgantes conectables serie X para áreas peligrosas de Eaton Crouse-Hinds series, se utilizan en áreas industriales adversas para el control seguro y multifunción del circuito del motor de polipastos, grúas, máquinas herramienta y electroimanes  Las estaciones de botones de la serie X pueden proporcionar control de 2 a 8 funciones dentro de una aplicación.

Certificaciones y cumplimientos

  • NEMA 3, 4X, 5, 6, 12
  • Estándar UL: UL508
  • Aprobado por CSA

Características de diseño

  • Aislamiento de seguridad que cumple con los requisitos de OSHA para alojar las partes activas; toda la unidad, excepto el alivio de tensión, está aislada con neopreno
  • Acolchado de seguridad: la encapsulación de neopreno protege los interruptores y conectores internos contra daños por impacto y brinda protección adicional para el personal
  • El alivio de tensión para su cable está integrado; no se necesita un agarre de cable separado a menos que se use el kit de luz piloto opcional
  • Interruptores de contacto momentáneo de acción positiva de larga duración
  • El interruptor de palanca de encendido y apagado mantenido está disponible opcionalmente en las unidades de 4, 6 y 8 botones
  • Los botones del operador resistentes a atascos son diafragmas flexibles elevados, una parte integral de la cubierta moldeada de una pieza
  • Compacto: la caja de 3" x 3" se adapta fácilmente a su mano
  • Las placas indicadoras cumplen con los requisitos de OSHA para una identificación clara de las funciones; se proporciona un juego completo de placas con cada estación

Materiales estándar

  • Cuerpo y tapa: neopreno reforzado con acero
  • Placas de refuerzo y alivio de tensión: acero inoxidable
  • Herrajes exteriores: acero inoxidable
Especificaciones
Descargar enlaces
X
Download Close