Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Sensores de proximidad inductiva E57

Sensor de construcción resistente

Sensores de uso general E57G: los sensores de la serie de uso general son una solución rentable que está optimizada para incluir solo aquellas funciones necesarias para la detección básica y confiable sin carecer del rendimiento o las características que usted espera de un producto Eaton. Estos sensores incluyen varias opciones de diámetro diseñadas para adaptarse a una variedad de aplicaciones.

Sensores de rendimiento E57P: con una inigualable inmunidad al ruido alto y protección contra corto circuitos, los sensores de proximidad inductiva de rendimiento E57P ofrecen confiabilidad de primer nivel. Fabricados para soportar condiciones ambientales duras, así como también impactos mecánicos que de otro modo serían dañinos, los E57 son robustos y resistentes.

Sensores de cuerpo corto de rendimiento E57PS: la misma confiabilidad y durabilidad que se encuentran en los sensores de proximidad inductiva de rendimiento E57PS, simplemente más cortos. Este producto es una excelente opción para aplicaciones donde el espacio limitado es un problema.

Sensores de CA de 2 cables y de CA/CC de 2 cables E57: la serie E57 proporciona flexibilidad de aplicación al ofrecer sensores de proximidad inductiva de 2 cables con fuentes de CA o CA/CC. Este grupo de sensores se divide adicionalmente en las series Global y Premium +.

Sensores de superficie metálica E57: a diferencia de los sensores estándar que tienen superficies plásticas, los sensores de proximidad inductiva de superficie metálica de Eaton cuentan con una resistente superficie de acero inoxidable. Debido a esto, los sensores pueden soportar la abrasión, el impacto de residuos particulados, la corrosión y el ataque químico, lo que proporciona un funcionamiento confiable y una vida útil más prolongada. Además, los diámetros comunes, los tipos de voltaje y las conexiones de cableado facilitan el reacondicionamiento de los sensores existentes dañados.

Sensores solo ferrosos E57: los sensores de proximidad inductiva solo ferrosos de Eaton son una familia estándar de sensores de 18 mm que están diseñados para detectar solo ferrosos.

Todos los sensores de la serie cuentan con:

  • Carcasa de acero inoxidable
  • Voltaje de funcionamiento de 10 VCC a 30 VCC
  • Protección contra corto circuitos
  • Etiqueta grabada con láser
  • Indicador LED de 360 grados

Características adicionales por serie:

E57G

  • Corriente de salida (continua) 100 mA
  • Rango de temperatura de operación  –25 °C a 70 °C
  • Clasificación ambiental IP67

E57P

  • Inmunidad incomparable a ruidos altos
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Voltaje de funcionamiento de 10 VCC a 48 VCC
  • Corriente de salida (continua) 300 mA
  • Rango de temperatura de operación –40 °C a 70 °C
  • Clasificación ambiental IP69K

E57PS

  • Cuerpo más corto
  • Inmunidad incomparable a ruidos altos
  • Voltaje de funcionamiento de 10 VCC a 48 VCC
  • Corriente de salida (continua) 300 mA
  • Rango de temperatura de operación –40 °C a 70 °C
  • Clasificación ambiental IP69K

E57 de CA de 2 cables y de CA/CC de 2 cables

¡Global

  • Las terminaciones incluyen un cable de 2 m, microconector y nanoconector
  • Para el manejo de potencia, las unidades de CC cuentan con una clasificación de corriente de carga de 100 mA y las unidades de CA tienen una clasificación de hasta 200 mA

Premium +

  • Una amplia gama de opciones de conectores y circuitos de salida ofrecen máxima flexibilidad en el diseño de sistemas de control
  • El diseño robusto es ideal para temperaturas extremas o ambientes con lavado a alta presión
  • Una alta inmunidad al ruido de >20 V por metro evita muchos problemas asociados con el ruido eléctrico
  • El indicador LED de 360 grados con salida de dos colores proporciona una visualización fácil y una solución de problemas simplificada de la máquina

E57 de superficie metálica 

  • Los diámetros comunes de la cubierta de 12 mm, 18 mm y 30 mm permiten cambiar fácilmente los sensores existentes menos robustos para aumentar el tiempo de actividad de la máquina
  • La superficie de detección de acero inoxidable de 20 milésimas de pulgada es más gruesa que las unidades de la competencia, lo que proporciona un mayor nivel de protección en ambientes extremos
  • Estos sensores ofrecen un amplio rango de temperatura de operación de –13 °F a 158 °F (–25 °C a 70 °C)
  • El diseño robusto es ideal para temperaturas extremas o ambientes con lavado a alta presión

E57 solo ferroso 

  • Los sensores están rellenos de epoxi para resistencia a impactos y vibraciones.
  • Los sensores están diseñados para una máxima tolerancia al calor para sobrevivir a aplicaciones industriales exigentes
  • Estos sensores ofrecen un amplio rango de temperatura de operación de –13 °F a 158 °F (–25 °C a 70 °C)
  • Los sensores están fabricados con cubiertas de acero inoxidable de alta calidad para un rendimiento confiable

Características principales de los sensores de proximidad inductiva E57

¿Ya está listo para hacer el pedido?

Herramienta BUSCAR UN DISTRIBUIDOR para encontrar uno cercano a usted.
Especificaciones

¡Próximamente, datos a nivel de SKU!

Puede tener acceso a las especificaciones técnicas completas del producto y a la información del número de catálogo, junto con otras descargas relacionadas, en la sección de recursos de esta página.
Descargar enlaces
X
Download Close