Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Iluminación interior marina

Luces marinas interiores para camarotes y espejos Pauluhn FN y F115/F215

Las luminarias para camarotes y espejos interiores marinos Pauluhn FN/F115/F215 de la División Crouse-Hinds de Eaton están diseñadas para aplicaciones de camarotes, espejos e interiores marinos.

Certificaciones y cumplimientos

  • Cumple con IP40 (solo F115/F215)
  • Cumple con IP50 (solo FN)
  • Tipo de interior marino
  • ABS
  • UL 1598 A: luminarias para embarcaciones marinas

Características de diseño

FN

  • El lente prismático transparente permite una distribución de luz uniforme
  • Interruptor de doble polo y salida conveniente provistos
  • Diseño de lente envolvente, dispersión de luz de 180°

 

F115/F215

  • Diseño compacto
  • Cubierta de aluminio extruido para máxima durabilidad
  • El lente prismático transparente permite una distribución de luz uniforme
  • Diseño de lente envolvente, dispersión de luz de 180°
  • Interruptor de doble polo y salida conveniente provistos

Materiales estándar

  • Cubierta: Aluminio sin cobre Tipo 5052H32

Diagramas y soporte de diseño

Especificaciones