Descargar documento () de 20
Tablero

Subestación de control del interruptor de carga con gabinete metálico de voltaje medio de 38 kV

La subestación de control de voltaje medio (MVS) con interruptor de carga de Eaton proporciona una conmutación segura y confiable y protección contra fallas. Diseñado para aplicaciones en las que no se necesita una operación de ciclo de alto rendimiento, el conjunto con gabinete metálico consta de interruptor, colector y fusibles de 38 kV. El MVS de 38 kV, que ofrece una subestación de control rentable con características vitales para la seguridad y la coordinación, está diseñado para cumplir con los requisitos de múltiples industrias. 

CLASE DE VOLTAJE
Hasta 38 kV
CORRIENTE CONTINUA
hasta 600 A
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN
hasta 31,5 kAIC

Características principales

  • Disponibles en forma independiente o en línea, con configuraciones para interiores y exteriores 

  • Cumple con o supera la norma IEEE C37.20.3 para aparamenta encapsulada de metal 

  • Cumple con o supera las normas NEMA SG5 y NEMA SG6

  • El mecanismo de apertura rápida acciona las cuchillas del interruptor a alta velocidad en posición abierta o cerrada  

  • Los interruptores pueden suministrarse con mecanismos de operación manual o eléctrica y con o sin fusibles primarios 

  • Puede eliminar la necesidad de ropa protectora alrededor del perímetro del equipo de distribución eléctrica

  • Los interbloqueos de puerta garantizan que el interruptor y los paneles de fusibles permanezcan cerrados a menos que el interruptor esté abierto 

  • La ventana de visualización proporciona una confirmación clara y visible de los contactos del interruptor desconectador 

  • El funcionamiento del interruptor a través de la puerta se proporciona para mantener la protección resistente al arco eléctrico mientras se opera el interruptor

Potente protección de interruptor

Con la capacidad de cortar manualmente la fuente de alimentación a un área o equipo determinado, los interruptores MVS son ideales para aplicaciones como transformadores primarios, interruptores dúplex e interruptores selectores. Están disponibles tanto en forma independiente como en línea.

Capacidades de interrupción excepcionales

El mecanismo de apertura rápida en el interruptor de voltaje medio proporciona capacidad de interrupción de corriente de carga completa, mientras que los fusibles ofrecen capacidades de detección e interrupción de cortocircuito precisas y calibradas de forma permanente.

La seguridad es nuestra principal prioridad

El interruptor de voltaje medio de Eaton incluye numerosas características de seguridad, como una ventana de visualización de alto impacto que permite la visibilidad de la posición real de la hoja, los interbloqueos de las puertas, los interbloqueos de los interruptores y la barrera metálica con conexión a tierra.

Sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton

Con más de 1500 expertos en 60 ubicaciones en todo Canadá y EE. UU. y otros más en distintos lugares del mundo, el equipo de sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton es una de las organizaciones de servicio más grande y experimentada del sector.
Especificaciones

capacidades

VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO 38 kV  
CORRIENTE CONTINUA 600 A  
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN Hasta 31,5 kA rms simétrico  
NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) Clase de 38 kV, pico de 150 kV  

normas

NORMA ANSI/IEEE C37.20.3, C37.57  
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) SG-5  
CSA C22.2 N.° 31  
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS UL, CSA o CSAUS disponibles para la mayoría de las capacidades  
CALIFICACIÓN SÍSMICA IBC, CBC  

Gabinete

ACCESO Opciones frontales y posteriores  
MEDIO DE AISLAMIENTO Aire  
AISLAMIENTO DEL COLECTOR Opcional  
SOPORTES DEL COLECTOR Epoxi de arrastre alto  
TIPO DE GABINETE Interior y exterior  
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA) 122 cm (48") de ancho x 203 cm (80") de prof. x 258 cm (101,5") de alto  

Dispositivos

DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN Interruptor fusible  
MONTAJE DE DISPOSITIVOS Fijo  

Otro

PESOS 1225 kg (2700 lb)  
     
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close