Descargar documento () de 20
Tablero

Combinación de interruptor y disyuntor con gabinete metálico de voltaje medio de 5-15 kV

El interruptor y disyuntor encapsulados en metal (MSB) de Eaton proporciona una conmutación segura y confiable y protección contra fallas para aplicaciones de aparamenta de voltaje medio. Al combinar un interruptor desconectador de ruptura de carga visible con las capacidades de un disyuntor en vacío de montaje fijo y dispositivos de control, la subestación de control de 5/15 kV aumenta la protección del sistema y mejora la coordinación con dispositivos anteriores y posteriores. 

CLASE DE VOLTAJE
hasta 15 kV
CORRIENTE CONTINUA
hasta 2000 A
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN
hasta 40 kAIC

Características principales

  • La aparamenta encapsulada de metal admite voltajes de 1 kV a 15 kV, hasta 1200 A de corriente continua y hasta 40 kA de resistencia a cortocircuitos

  • Diseñado para implementarse en instalaciones de subestaciones nuevas y reacondicionadas

  • Puede utilizarse como el dispositivo principal primario integrado con interruptores de alimentador con fusibles o como protección principal en subestaciones de un solo extremo

  • Disponible en configuraciones para interiores y exteriores 

  • La subestación de control de vacío tipo MEB cumple con o supera los siguientes estándares de la industria: ANSI/IEEE C37.20.3. ANSI/IEEE C37.20.4, ANSI C37.22, ANSI C37.57, ANSI C37.58, NEMA SG5, NEMA SG6, CSA 22.2 N.º 31. Con certificación CSA para los mercados de Canadá y EE. UU.

Logre una mejor protección y coordinación de dispositivos

El MSB mejora los beneficios de la combinación tradicional de interruptor de carga y fusible, lo que reemplaza los fusibles por un disyuntor. Además de llevar a cabo las operaciones de un disyuntor en caja metálica, el MSB aumenta la protección del sistema y mejora la coordinación con los dispositivos anteriores y posteriores.

Implemente de múltiples maneras

La subestación de control MSB puede utilizarse como dispositivo principal primario e integrarse con interruptores de alimentador en una línea de aparamenta encapsulada de metal con fusible. También puede funcionar como protección primaria para subestaciones de un solo extremo, lo que resulta en ahorros de costos al eliminar la necesidad de un interruptor principal secundario.

Seguro y flexible

Diseñado tanto para nuevas subestaciones como para reacondicionar las subestaciones existentes, el MSB es una solución ideal para ubicaciones donde la seguridad contra arco eléctrico es un problema.

Sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton

Con más de 1500 expertos en 60 ubicaciones en todo Canadá y EE. UU. y otros más en distintos lugares del mundo, el equipo de sistemas y servicios de ingeniería eléctrica de Eaton es una de las organizaciones de servicio más grande y experimentada del sector.
Especificaciones

Clasificaciones

VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO 4,76 kV, 15 kV  
CORRIENTE CONTINUA 600 A a 2000 A  
CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN Hasta 40 kA rms simétrico  
NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) Clase de 4,76 kV, pico de 60 kV, clase de 15 kV, pico de 95 kV  

Normas

NORMA ANSI/IEEE C37.20.3, C37.20.4, C37.22, C37.57, C37.58  
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) SG-5, SG-6  
CSA C22.2 N.° 31  
APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS UL, CSA o CSAUS disponibles para la mayoría de las capacidades  
CALIFICACIÓN SÍSMICA IBC, CBC  

gabinete

ACCESO Opciones frontales y posteriores  
MEDIO DE AISLAMIENTO Aire  
AISLAMIENTO DEL COLECTOR Opcional  
SOPORTES DEL COLECTOR Poliéster de fibras de vidrio  
TIPO DE GABINETE Interior y exterior  
DIMENSIONES DE LA SECCIÓN PARA INTERIORES (TÍPICA) 92 cm (36") de acho x 178 cm (70") de profundidad x 230 cm (90,38") de alto  

dispositivos

DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN Disyuntor en vacío  
MONTAJE DE DISPOSITIVOS Fijo  

Datos de la aplicación

PESOS 771 kg (1700 lb)  
     
Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close