Descargar documento () de 20

Transformador monofásico tipo poste Envirotran

El transformador monofásico tipo poste Envirotran de la serie Cooper Power de Eaton proporciona una opción ambientalmente responsable, rentable, altamente eficiente y más segura en transformadores tipo poste. Con fluido dieléctrico de alto punto de inflamación FR3 Envirotemp, estos transformadores proporcionan beneficios de seguridad contra incendios, junto con una vida útil proyectada mucho más prolongada que la de un transformador convencional de aceite mineral. Los transformadores Envirotran se fabrican en modelos de 5-167 kVA.

kVA
5-167
Voltaje primario
Entre 2400 y 34 500 V
Tensión secundaria
120-600 V

Características principales

  • Debido a que es fácilmente biodegradable y no tóxico, el fluido FR3 Envirotemp proporciona rendimiento sostenible a bajo costo
  • El fluido cumple con ASTM D6871-03, y tiene cumplimiento de IEEE PC57.147 pendiente
  • Cumple con las normas de la industria o las supera, incluidas las normas ANSI, NEMA y de eficiencia energética del DOE
  • Construido con un diseño de tipo núcleo entrelazado recomendado por EPRI para una mayor resistencia a las sobretensiones de voltaje del lado inferior
  • Sistema de calidad con certificación ISO 9001
  • Disponible con montaje de cubierta configurado con una o dos boquillas, con voltajes secundarios de 120/240, 240/480 o 277
  • Las boquillas de bajo voltaje de poliéster termoestable proporcionan más resistencia a la temperatura que el polímero estándar
  • Terminales de boquilla de alta y baja tensión estañados que admiten conductores de aluminio o cobre

La opción más segura y ecológica

Con fluido dieléctrico de alto punto de inflamación FR3 Envirotemp, estos transformadores mejoran la seguridad contra incendios y proporcionan beneficios ambientales. Debido a que el fluido es fácilmente biodegradable y no tóxico, el Envirotemp proporciona un rendimiento sostenible a un costo competitivo.

Rendimiento de campo óptimo

Los núcleos y las bobinas de los transformadores de Eaton están diseñados y fabricados para proporcionar el rendimiento más confiable y la tasa de falla más baja de la industria. La gestión de calidad avanzada, combinada con pruebas exhaustivas, garantiza una confiabilidad y un funcionamiento incomparables.
Especificaciones

Clasificaciones

  • Transformador Envirotran de 50 o 60 Hz (5-167 kVA)
    • Tensión primaria: Entre 2400 y 34 500 V
    • Tensión secundaria: 120-600 V
    • Estándar con fluido dieléctrico FR3 Envirotemp

Especificaciones

  • Cumple con las normas ANSI, NEMA y DOE2016 o las supera
    • IEEE, C57.12.00, C57.12.20, C57.12.31, C57.12.35, C57.12.90, C57.91 y C57.154
    • Normas NEMA, NEMA TR 1 (R2000)
    • Norma del Departamento de Eficiencia Energética, Título 10 del Código de Reglamentaciones Federales, Parte 431
  • El revestimiento del tanque excede la norma IEEE C57.12.31-2010 estándar
  • Cubierta con una fuerza dieléctrica mínima de 8 kV
  • Fluido FR3 Envirotemp
  • Orejetas de elevación de servicio pesado y soportes colgantes según los requisitos de ANSI hasta 2041 kg (4500 lb)
  • El transformador se diseñará de acuerdo con esta especificación y tendrá una elevación de temperatura promedio del devanado (AWR) de uno de los siguientes:
    • 55 °C, 55/65 °C, 65 °C
    • La capacidad de elevación de temperatura promedio del devanado aplicable se especificará en la consulta
  • El transformador se diseñará de acuerdo con esta especificación y tendrá una de las siguientes clasificaciones de kVA:
    •  5, 10, 15, 25, 37,5, 50, 75, 100, 167
    • La capacidad de kVA aplicable se especificará en la consulta
  • Sistema de calidad con certificación ISO 9001
Descargar enlaces
X
Download Close