El centro de energía Omaha de Eaton en Omaha, produce una gama de gabinetes para subestaciones de control con revestimiento de metal y diseño personalizado para aplicaciones de subestaciones y servicios públicos. Los productos incluyen construcción resistente al arco de 5-15 kV, 27 kV, 38 kV y 5-15 kV hasta Tipo 2C, utilizando construcción de compartimento soldado para máxima confiabilidad y confiabilidad ambiental.
Subestación de control de producción personalizada diseñada para superar los estándares de diseño y fabricación de la subestación de control IEEE® para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación y entorno, que incluyen:
| VOLTAJE NOMINAL MÁXIMO | Hasta 38 kV | |
| CORRIENTE CONTINUA | Hasta 4000 A | |
| CLASIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN | Hasta 63 kA rms simétrico | |
| NIVEL DE IMPULSO BÁSICO (BIL) | Clase de 4,76 kV, pico de 60 kV, hasta clase de 38 kV, pico de 150 kV |
| NORMA ANSI/IEEE | C37.20.2 y C37.20.7 (tipo 2B) | |
| Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (National Electrical Manufacturers Association, NEMA) | SG-5 | |
| CSA | C22.2 N.º 31-14 | |
| APROBACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TERCEROS | UL, CSA o CSAUS disponibles para la mayoría de las capacidades | |
| CALIFICACIÓN SÍSMICA | IBC, CBC |
| ACCESO | Parte frontal y posterior requerida | |
| MEDIO DE AISLAMIENTO | Aislamiento por aire o gas | |
| AISLAMIENTO DEL COLECTOR | Epoxi (lecho fluidizado) | |
| SOPORTES DEL COLECTOR | Poliéster de fibras de vidrio | |
| TIPO DE GABINETE | Exteriores |
| DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN | Disyuntor en vacío o interruptor de falla al vacío |
|
| MONTAJE DE DISPOSITIVOS | Removible o fijo |
Obtenga información sobre los conceptos fundamentales de la subestación de control de media tensión